メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様・金属材質部にSUS303を採用...
詳細を確認
M5の場合

Rの場合
| 適用チューブ外径 mm | 接続ねじ M/R | 型番 | H (六角対辺) | φD1 注) | φD2 | L1 | L2 | L3 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KGV04-M5 | 8 | 10.4 | 9.8 | 20.5 | 11 | 18.5 | 15 | 16 | 2.9 | 2.9 | 6 |
| 1/8 | KGV04-01 | 13.4 | 22 | 13.6 | 25.6 | 22.5 | 14 | ||||||
| 6 | M5×0.8 | KGV06-M5 | 8 | 12.8 | 9.8 | 23.5 | 12 | 18.5 | 15 | 17 | 3.8 | 3.8 | 7 |
| 1/8 | KGV06-01 | 13.4 | 24 | 13.6 | 25.6 | 22.5 | 7.5 | 5.9 | 15 | ||||
| 1/4 | KGV06-02 | 10 | 15.3 | 23.5 | 18 | 30.5 | 25 | 26 | |||||
| 8 | 1/8 | KGV08-01 | 12 | 15.2 | 17.6 | 28.5 | 14.6 | 27.6 | 24.5 | 18.5 | 16 | 11.2 | 24 |
| 1/4 | KGV08-02 | 18 | 31 | 25.5 | 30 | ||||||||
| 3/8 | KGV08-03 | 14 | 20.6 | 27.5 | 19.4 | 35.4 | 30 | 20.5 | 14.3 | 47 | |||
| 10 | 1/4 | KGV10-02 | 14 | 18.5 | 20.6 | 31 | 19 | 35 | 29.5 | 21 | 27 | 20.3 | 40 |
| 3/8 | KGV10-03 | 19.4 | 35.4 | 30 | 49 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KGV12-03 | 17 | 20.9 | 25.2 | 34 | 20.9 | 37.4 | 32 | 22 | 39 | 30.8 | 63 |
| 1/2 | KGV12-04 | 24.1 | 40.6 | 33.5 | 80 | ||||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,356円 ( 4,792円 ) | 9日目 |
4,370円 ( 4,807円 ) | 9日目 |
4,356円 ( 4,792円 ) | 6日目 |
4,739円 ( 5,213円 ) | 9日目 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 9日目 |
4,739円 ( 5,213円 ) | 6日目 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 9日目 |
4,739円 ( 5,213円 ) | 9日目 |
5,061円 ( 5,567円 ) | 6日目 |
5,102円 ( 5,612円 ) | 9日目 |
5,061円 ( 5,567円 ) | 9日目 |
5,102円 ( 5,612円 ) | 9日目 |
5,061円 ( 5,567円 ) | 9日目 |
5,102円 ( 5,612円 ) | 9日目 |
6,894円 ( 7,583円 ) | 9日目 |
6,907円 ( 7,598円 ) | 9日目 |
6,894円 ( 7,583円 ) | 6日目 |
6,907円 ( 7,598円 ) | 9日目 |
7,378円 ( 8,116円 ) | 6日目 |
7,414円 ( 8,155円 ) | 9日目 |
7,378円 ( 8,116円 ) | 9日目 |
7,414円 ( 8,155円 ) | 9日目 |
3,874円 ( 4,261円 ) | 6日目 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 9日目 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 9日目 |
3,909円 ( 4,300円 ) | 6日目 |
4,248円 ( 4,673円 ) | 9日目 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 9日目 |
8,967円2,690円 ( 2,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 9日目 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 9日目 |
4,097円 ( 4,507円 ) | 9日目 |
4,101円 ( 4,511円 ) | 9日目 |
4,217円 ( 4,639円 ) | 9日目 |
4,933円 ( 5,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 9日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 9日目 |
4,107円 ( 4,518円 ) | 9日目 |
4,169円 ( 4,586円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 6日目 |
4,322円 ( 4,754円 ) | 6日目 |
4,550円 ( 5,005円 ) | 9日目 |
4,565円 ( 5,022円 ) | 9日目 |
4,933円 ( 5,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 9日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 9日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 9日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 9日目 |
4,613円 ( 5,074円 ) | 9日目 |
4,296円 ( 4,726円 ) | 6日目 |
4,322円 ( 4,754円 ) | 19日目 |
4,565円 ( 5,022円 ) | 9日目 |
3,585円 ( 3,944円 ) | 6日目 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 9日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 6日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,558円 ( 5,014円 ) | 6日目 |
4,942円 ( 5,436円 ) | 9日目 |
4,582円 ( 5,040円 ) | 9日目 |
4,469円 ( 4,916円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属材質部にSUS303を採用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用か可能です
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付ける狭いスペース用のエルボユニオン


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~