メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
M5

R
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ M/R | 型番 | H (六角対辺) | φD注) | L1 | L2 | L3 | ※A | M | P | Q1 | Q2 | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KGLU04-M5 | 11 | 10.4 | 18.5 | 24 | 29.5 | 25.5 | 16 | 10.4 | 18.5 | 10 | 4.3 | 4.1 | 10 |
| 1/8 | KGLU04-01 | 25.6 | 31.1 | 27.5 | 6.0 | 4.1 | 12 | ||||||||
| 1/4 | KGLU04-02 | 14 | 30 | 35.5 | 30 | 21 | |||||||||
| 6 | M5×0.8 | KGLU06-M5 | 13 | 12.8 | 21 | 26.5 | 33 | 29.5 | 17 | 12.8 | 20.5 | 12 | 4.3 | 4.3 | 13 |
| 1/8 | KGLU06-01 | 28.6 | 35.1 | 32 | 13.9 | 11.0 | 15 | ||||||||
| 1/4 | KGLU06-02 | 14 | 32.5 | 39 | 33.5 | 22 | |||||||||
| 3/8 | KGLU06-03 | 17 | 33.9 | 40.4 | 35 | 35 | |||||||||
| 8 | 1/8 | KGLU08-01 | 17 | 15.2 | 24 | 33.1 | 40.6 | 38 | 18.5 | 15.2 | 24.5 | 14 | 26.3 | 18.2 | 27 |
| 1/4 | KGLU08-02 | 36.5 | 44 | 38.5 | |||||||||||
| 3/8 | KGLU08-03 | 36.9 | 44.4 | 39 | 35 | ||||||||||
| 10 | 1/4 | KGLU10-02 | 19 | 18.5 | 27 | 39.5 | 49 | 43.5 | 21 | 18.5 | 28 | 16 | 40.8 | 29.0 | 41 |
| 3/8 | KGLU10-03 | 39.9 | 49.4 | 44 | 42 | ||||||||||
| 1/2 | KGLU10-04 | 22 | 43.6 | 53.1 | 45.5 | 64 | |||||||||
| 12 | 1/4 | KGLU12-02 | 22 | 20.9 | 29 | 42 | 52.5 | 47 | 22 | 20.9 | 30 | 18 | 57.2 | 45.2 | 57 |
| 3/8 | KGLU12-03 | 42.4 | 52.9 | 47.5 | 58 | ||||||||||
| 1/2 | KGLU12-04 | 45.6 | 56.1 | 49 | 65 | ||||||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φDは最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,632円 ( 2,895円 ) | 9日目 |
2,648円 ( 2,913円 ) | 9日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 9日目 |
2,855円 ( 3,141円 ) | 9日目 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 9日目 |
2,874円 ( 3,161円 ) | 9日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 9日目 |
2,982円 ( 3,280円 ) | 9日目 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 9日目 |
3,082円 ( 3,390円 ) | 9日目 |
3,117円 ( 3,429円 ) | 9日目 |
2,874円 ( 3,161円 ) | 9日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 9日目 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 9日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 9日目 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 9日目 |
3,276円 ( 3,604円 ) | 9日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,267円 ( 4,694円 ) | 9日目 |
4,304円 ( 4,734円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 9日目 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 9日目 |
2,388円 ( 2,627円 ) | 9日目 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 9日目 |
2,399円 ( 2,639円 ) | 9日目 |
2,538円 ( 2,792円 ) | 9日目 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 9日目 |
2,581円 ( 2,839円 ) | 9日目 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 9日目 |
2,551円 ( 2,806円 ) | 9日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 9日目 |
2,738円 ( 3,012円 ) | 9日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 6日目 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 9日目 |
2,388円 ( 2,627円 ) | 9日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,754円 ( 3,029円 ) | 9日目 |
2,574円 ( 2,831円 ) | 9日目 |
2,716円 ( 2,988円 ) | 9日目 |
2,546円 ( 2,801円 ) | 6日目 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 9日目 |
2,778円 ( 3,056円 ) | 9日目 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 9日目 |
2,683円 ( 2,951円 ) | 9日目 |
2,654円 ( 2,919円 ) | 6日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 9日目 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 9日目 |
2,766円 ( 3,043円 ) | 9日目 |
2,759円 ( 3,035円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~