17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W

通常単価(税別)
8024,021
税込単価
8824,423
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。・無...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R,M] P.147 接続ねじ[G] P.158・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.153。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロングエルボユニオン:KQB2Wの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
接続ねじR, M型番H
(六角対辺)
φD注1)L1L2AM有効断面積注2)
mm2
質量
g
φ3.2M5×0.8KQB2W23-M588.313.131.232.4122.813.5
1/8KQB2W23-01S1013.631.332.315.3
1/4KQB2W23-02S1435.134.534.7
φ4M5×0.8KQB2W04-M589.113.731.633.212.6314.1
1/8KQB2W04-01S1014.431.733.1416.2
1/4KQB2W04-02S1435.535.335.6
φ6M5×0.8KQB2W06-M5811.414.732.735.413.6316
1/8KQB2W06-01S1015.932.810.917.8
1/4KQB2W06-02S1436.637.637.2
3/8KQB2W06-03S173838.660.3
φ81/8KQB2W08-01S1213.718.63740.716.120.528.9
1/4KQB2W08-02S1419.140.242.339.2
3/8KQB2W08-03S1741.643.363.7
φ101/4KQB2W10-02S1416.62146.650.21733.542.1
3/8KQB2W10-03S1745.949.164.5
1/2KQB2W10-04S2250.152123
φ121/4KQB2W12-02S1418.722.647.752.318.647.746
3/8KQB2W12-03S1723.64953.258.2
1/2KQB2W12-04S2253.256.1118
φ163/8KQB2W16-03S1924.626.357.664.120.87189.6
1/2KQB2W16-04S2227.361.466.6100116
  • ※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

KQB2シリーズ共通仕様(参考)

  • インチサイズ×UNF・NPTねじ、ミリサイズ×Gねじ
  • 適用チューブサイズ:φ3.2~φ16,φ1/8"~φ1/2"
  • 接続ねじ:M、R、Rc、UNF、NPT、G

構造

金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズの構造図
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS304
2ガイド1SUS304
3ガイド2SUS304
4チャックSUS304
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディC3604(無電解ニッケルめっき)
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフC3604(無電解ニッケルめっき)

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注1)-100kPa~+1MPa注2)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注3)-5~+150℃(凍結なきこと)注2)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。

注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(ø3.2除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
1/8
NPT
1/8
10個
1/8
NPT
1/4
10個
5/32
NPT
1/8
10個
5/32
NPT
1/4
10個
4
R
1/8
10個
4
G
1/8
10個
4
G
1/4
10個
4
M
5×0.8
10個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
10個
6
R
3/8
10個
6
G
1/8
10個
6
G
1/4
10個
6
G
3/8
1個
6
M
5×0.8
1個
1/4
NPT
1/8
1個
1/4
NPT
1/4
10個
1/4
NPT
3/8
10個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
10個
8
G
1/8
10個
8
G
1/4
10個
8
G
3/8
1個
5/16
NPT
1/8
10個
5/16
NPT
1/4
10個
5/16
NPT
3/8
10個
10
R
1/4
1個
10
R
3/8
10個
10
R
1/2
10個
10
G
1/4
10個
10
G
3/8
10個
10
G
1/2
10個
3/8
NPT
1/4
10個
3/8
NPT
3/8
1個
3/8
NPT
1/2
10個
12
R
1/4
10個
12
R
3/8
10個
12
R
1/2
10個
12
G
1/4
1個
12
G
3/8
10個
12
G
1/2
10個
1/2
NPT
1/4
10個
1/2
NPT
3/8
10個
1/2
NPT
1/2
10個
16
R
3/8
10個
16
R
1/2
10個
16
G
3/8
10個
16
G
1/2
10個
3.2
R
1/8
10個
3.2
R
1/4
10個
3.2
M
5×0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
9日目
1,536
( 1,690 )
9日目
832
( 915 )
9日目
1,297
( 1,427 )
9日目
804
( 884 )
6日目
924
( 1,016 )
9日目
1,116
( 1,228 )
9日目
802
( 882 )
6日目
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
6日目
1,131
( 1,244 )
9日目
876
( 964 )
6日目
1,116
( 1,228 )
9日目
1,177
( 1,295 )
39日目
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
39日目
1,065
( 1,172 )
9日目
1,278
( 1,406 )
9日目
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,264
( 1,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447
( 1,592 )
6日目
1,153
( 1,268 )
9日目
1,447
( 1,592 )
6日目
1,473
( 1,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
9日目
1,216
( 1,338 )
9日目
1,366
( 1,503 )
9日目
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
6日目
2,023
( 2,225 )
9日目
1,761
( 1,937 )
6日目
1,705
( 1,876 )
9日目
2,045
( 2,250 )
9日目
1,707
( 1,878 )
9日目
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,538
( 2,792 )
9日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,988
( 2,187 )
6日目
2,194
( 2,413 )
9日目
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,264
( 2,490 )
6日目
2,612
( 2,873 )
9日目
2,344
( 2,578 )
9日目
2,337
( 2,571 )
9日目
2,325
( 2,558 )
9日目
3,812
( 4,193 )
9日目
3,919
( 4,311 )
9日目
3,539
( 3,893 )
9日目
4,021
( 4,423 )
9日目
1,015
( 1,117 )
9日目
1,116
( 1,228 )
9日目
1,032
( 1,135 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
・無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)。
【用途】
・基本的にはエルボユニオンと同一に使用。
・相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R,M] P.147 接続ねじ[G] P.158・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.153。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2Wのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ダイキャスト用金型に使用しました
3
満足度:3.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された、ダイキャスト用金型に使用しています。このロングエルボユニオンを選定したのは、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQB2S
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格802-669 -350 -403 -534 -403 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ねじ部材質C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング