17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 39日以内

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

通常単価(税別)
5342,631特別価格
税込単価
5872,894特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型、軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。・黄...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Rc] P.147 接続ねじ[G] P.158
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.153
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

隔壁用メスユニオン:KQB2Eの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
接続ねじRc型番T
(M)
六角対辺L1L2取付穴M有効断面積注)
mm2
質量g
H1H2
φ3.21/4KQB2E23-02M10×117123114.811123.427.5
φ41/8KQB2E04-01M10×1141225.89.71112.65.616.9
1/4KQB2E04-021730.914.827.1
φ61/8KQB2E06-01M14×1171724.26.11513.613.125
1/4KQB2E06-0231.613.533.2
3/8KQB2E06-03193314.934.8
φ81/8KQB2E08-01M15×1171926.36.91616.126.128.7
1/4KQB2E08-0232.41334.2
3/8KQB2E08-03193414.635.9
φ101/4KQB2E10-02M18×1192131.611.6191741.544
3/8KQB2E10-0333.613.640.2
φ123/8KQB2E12-03M20×121243412.82118.658.352
1/2KQB2E12-042439.618.462.5
φ163/8KQB2E16-03M27×1293035.311.22820.896111
1/2KQB2E16-0440.616.5113118.2

注)FEPチューブ使用時の値を示します。

φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

KQB2シリーズ共通仕様(参考)

  • インチサイズ×UNF・NPTねじ、ミリサイズ×Gねじ
  • 適用チューブサイズ:φ3.2~φ16, φ1/8"~φ1/2"
  • 接続ねじ:M、R、Rc、UNF、NPT、G

構造

金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズの構造図
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS304
2ガイド1SUS304
3ガイド2SUS304
4チャックSUS304
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディC3604(無電解ニッケルめっき)
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフC3604(無電解ニッケルめっき)

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注1)-100kPa~+1MPa注2)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注3)-5~+150℃(凍結なきこと)注2)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。

注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
1/8
NPT
1/4
10個
5/32
NPT
1/4
10個
4
R
1/8
1個
4
R
1/4
10個
4
G
1/8
1個
4
G
1/4
1個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
1個
6
R
3/8
10個
6
G
1/8
1個
6
G
1/4
1個
6
G
3/8
1個
1/4
NPT
1/4
1個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
1個
8
G
1/8
1個
8
G
1/4
10個
8
G
3/8
1個
5/16
NPT
3/8
10個
10
R
1/4
10個
10
R
3/8
1個
10
G
1/4
1個
10
G
3/8
10個
3/8
NPT
3/8
1個
12
R
3/8
1個
12
R
1/2
1個
12
G
3/8
10個
12
G
1/2
10個
1/2
NPT
3/8
10個
1/2
NPT
1/2
10個
16
R
3/8
10個
16
R
1/2
10個
16
G
3/8
10個
16
G
1/2
10個
3.2
R
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
9日目
745
( 820 )
9日目
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
9日目
534
( 587 )
39日目
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
9日目
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,313
( 1,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
905
( 996 )
6日目
1,151656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
9日目
1,324
( 1,456 )
6日目
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,358
( 1,494 )
6日目
1,771974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,606
( 1,767 )
6日目
1,655
( 1,821 )
6日目
2,005
( 2,206 )
9日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,595
( 2,855 )
9日目
2,631
( 2,894 )
6日目
2,595
( 2,855 )
9日目
2,430
( 2,673 )
6日目
1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型、軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
【用途】
・パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Rc] P.147 接続ねじ[G] P.158
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.153
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2Eのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H
FDA適合 金属ワンタッチ管継手 KQB2-Fシリーズ 隔壁メスユニオン KQB2E-F
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格534-403 -350 -1,302669 -802 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS304SUS304SUS304C3604(無電解ニッケルめっき)SUS304SUS304
ねじ部材質C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)フッ素ゴム特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150--5::150-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング