メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。【用...
詳細を確認
単位:mm
| 適用チューブ外径mm | 適用管継手サイズφd | 型番 | φD注1) | L | A | M | 有効断面積注2) mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | φ4 | KQB2R23-04 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.9 |
| φ4 | φ6 | KQB2R04-06 | 9 | 34.4 | 20.8 | 12.6 | 5.6 | 7 |
| φ6 | φ8 | KQB2R06-08 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 |
| φ8 | φ10 | KQB2R08-10 | 14 | 41.9 | 24.9 | 16.1 | 26.1 | 19.2 |
| φ10 | φ12 | KQB2R10-12 | 17 | 44.8 | 26.2 | 17 | 41.5 | 27.8 |
| φ12 | φ16 | KQB2R12-16 | 19 | 42.9 | 22.1 | 18.6 | 58.3 | 37.2 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS304 |
| 2 | ガイド1 | SUS304 |
| 3 | ガイド2 | SUS304 |
| 4 | チャック | SUS304 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~+1MPa注2) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注3) | -5~+150℃(凍結なきこと)注2) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
408円 ( 449円 ) | 6日目 |
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円 ( 488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 6日目 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
525円 ( 578円 ) | 9日目 |
613円 ( 674円 ) | 6日目 |
885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
805円 ( 886円 ) | 6日目 |
786円 ( 865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
【用途】
・ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~