17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 39日以内

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径チーズ KQB2T

通常単価(税別)
2,0434,558特別価格
税込単価
2,2475,014特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.146 インチ P.152。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

異径チーズ:KQB2Tの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径mm型番φD1注1)φD2注1)L1L2L3QM1M2φNφO有効断面積注2)
mm2
質量g
ab
φ3.2φ4KQB2T23-049.18.314.214.121.14.112.6123.25.63.88.5
φ4φ6KQB2T04-0611.49.115.615.722.84.413.612.63.25.67.111
φ6φ8KQB2T06-0813.711.419.117.729.56.416.113.64.2816.420
φ8φ10KQB2T08-1016.613.72121.232.17.11716.14.283629.8
φ10φ12KQB2T10-1218.716.623.623.135.78.118.6174.285641.3
φ12φ16KQB2T12-1624.618.726.826.739.99.120.818.64.28108.558

注1)φD1, φD2は最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。

KQB2シリーズ共通仕様(参考)

  • インチサイズ×UNF・NPTねじ、ミリサイズ×Gねじ
  • 適用チューブサイズ:φ3.2~φ16, φ1/8"~φ1/2"
  • 接続ねじ:M、R、Rc、UNF、NPT、G

構造

金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズの構造図
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS304
2ガイド1SUS304
3ガイド2SUS304
4チャックSUS304
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディC3604(無電解ニッケルめっき)
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフC3604(無電解ニッケルめっき)

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注1)-100kPa~+1MPa注2)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注3)-5~+150℃(凍結なきこと)注2)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。

注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
1/8
5/32
10個
5/32
1/4
10個
4
6
1個
6
8
10個
1/4
5/16
10個
8
10
1個
5/16
3/8
10個
10
12
10個
3/8
1/2
10個
3.2
4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,043
( 2,247 )
9日目
3,415
( 3,757 )
9日目
2,7751,498
( 1,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,399
( 2,639 )
6日目
2,922
( 3,214 )
9日目
2,973
( 3,270 )
39日目
3,261
( 3,587 )
9日目
3,754
( 4,129 )
6日目
4,558
( 5,014 )
9日目
2,230
( 2,453 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
【用途】
・同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.146 インチ P.152。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径チーズ KQB2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径チーズ KQB2T
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ストレート KQB2H
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ユニオンワイ KQB2U
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ストレート KQB2H
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,043-1,021 -523 -1,362 -1,501 -509 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 分岐ユニオン 違径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング