メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化・ノングリース・使用流体温度:-5~150℃【用途】・...
詳細を確認
単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD注1) | W | L1 | L2 | P | M | φN | φO | 有効断面積注2) mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | KQB2U23-00 | 8.3 | 16.4 | 29 | 11 | 8.1 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 9.2 |
| φ4 | KQB2U04-00 | 9.1 | 18.2 | 30.4 | 11.3 | 9.1 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 11.1 |
| φ6 | KQB2U06-00 | 11.4 | 22.9 | 34.9 | 12.2 | 11.5 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 13.4 | 18.8 |
| φ8 | KQB2U08-00 | 13.7 | 28.3 | 40.1 | 14.1 | 14.6 | 16.1 | 4.2 | 8 | 25.6 | 29.7 |
| φ10 | KQB2U10-00 | 16.6 | 34.2 | 44 | 14.4 | 17.6 | 17 | 4.2 | 8 | 40 | 47.4 |
| φ12 | KQB2U12-00 | 18.7 | 38.5 | 48.4 | 15.8 | 19.8 | 18.6 | 4.2 | 8 | 57.4 | 62.1 |
| φ16 | KQB2U16-00 | 24.6 | 49.3 | 56.6 | 17.3 | 26 | 20.8 | 4.2 | 8 | 113 | 110.2 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS304 |
| 2 | ガイド1 | SUS304 |
| 3 | ガイド2 | SUS304 |
| 4 | チャック | SUS304 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~+1MPa注2) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注3) | -5~+150℃(凍結なきこと)注2) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,938円 ( 2,132円 ) | 9日目 |
1,072円 ( 1,179円 ) | 6日目 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 6日目 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 9日目 |
3,133円 ( 3,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,994円 ( 4,393円 ) | 6日目 |
3,992円 ( 4,391円 ) | 6日目 |
6,716円 ( 7,388円 ) | 6日目 |
11,603円 ( 12,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・使用流体温度:-5~150℃
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~