メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。【用...
詳細を確認
単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD注1) | L | A | Q | M | φN | φO | 有効断面積注2) mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | KQB2T23-00 | 8.3 | 13.6 | 20.5 | 4.1 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 7.9 |
| φ4 | KQB2T04-00 | 9.1 | 14.6 | 21.8 | 4.4 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 9.5 |
| φ6 | KQB2T06-00 | 11.4 | 16.6 | 24.6 | 5.2 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 13.4 | 14.2 |
| φ8 | KQB2T08-00 | 13.7 | 20.1 | 31.1 | 7 | 16.1 | 4.2 | 8 | 25.6 | 24.4 |
| φ10 | KQB2T10-00 | 16.6 | 22 | 34 | 8 | 17 | 4.2 | 8 | 40 | 36.8 |
| φ12 | KQB2T12-00 | 18.7 | 24.6 | 37.7 | 9.1 | 18.6 | 4.2 | 8 | 57.4 | 47 |
| φ16 | KQB2T16-00 | 24.6 | 28.8 | 43.4 | 10.6 | 20.8 | 4.2 | 8 | 100 | 75.5 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS304 |
| 2 | ガイド1 | SUS304 |
| 3 | ガイド2 | SUS304 |
| 4 | チャック | SUS304 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
|---|---|
| チューブ外径mm | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~+1MPa注2) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注3) | -5~+150℃(凍結なきこと)注2) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,040円 ( 2,244円 ) | 6日目 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 6日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,082円 ( 1,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,565円 ( 1,722円 ) | 6日目 |
1,799円 ( 1,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 6日目 |
2,399円 ( 2,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 6日目 |
3,617円 ( 3,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,331円 ( 4,764円 ) | 6日目 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,361円1,345円 ( 1,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
【用途】
・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~