メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・使用流体温度:−5~150℃。・黄...
詳細を確認
単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | T (M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 有効断面積注) mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | KQB2E23-00 | M10×1 | 12 | 32.2 | 11 | 12 | 3.4 | 14.8 |
| φ4 | KQB2E04-00 | M10×1 | 12 | 32.4 | 11 | 12.6 | 5.6 | 14.7 |
| φ6 | KQB2E06-00 | M14×1 | 17 | 35.4 | 15 | 13.6 | 13.1 | 29.2 |
| φ8 | KQB2E08-00 | M15×1 | 19 | 38.8 | 16 | 16.1 | 26.1 | 34.9 |
| φ10 | KQB2E10-00 | M18×1 | 21 | 40 | 19 | 17 | 41.5 | 47.1 |
| φ12 | KQB2E12-00 | M20×1 | 24 | 42.4 | 21 | 18.6 | 58.3 | 58.7 |
| φ16 | KQB2E16-00 | M27×1 | 30 | 46.8 | 28 | 20.8 | 113 | 107.2 |
注)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS304 |
| 2 | ガイド1 | SUS304 |
| 3 | ガイド2 | SUS304 |
| 4 | チャック | SUS304 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~+1MPa注2) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注3) | -5~+150℃(凍結なきこと)注2) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,423円 ( 1,565円 ) | 6日目 |
790円 ( 869円 ) | 9日目 |
719円 ( 791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
884円 ( 972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
987円 ( 1,086円 ) | 6日目 |
1,193円 ( 1,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,276円 ( 1,404円 ) | 9日目 |
2,035円 ( 2,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,136円 ( 2,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,324円 ( 3,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,727円 ( 4,100円 ) | 6日目 |
1,151円 ( 1,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~