17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボ KQB2L

通常単価(税別)
9794,667
税込単価
1,0775,134
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。【用途】・直角方向のチューブ同士の接...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.145 インチ P.151。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボ:KQB2Lの外形図

製品仕様

インチサイズ×UNF・NPTねじ、ミリサイズ×Gねじ
接続ねじ:M、R、Rc、UNF、NPT、G

構造

金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズの構造図
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS304
2ガイド1SUS304
3ガイド2SUS304
4チャックSUS304
5パッキン特殊FKM(フッ素コーティング)
6ハーフユニオンボディC3604(無電解ニッケルめっき)
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(フッ素コーティング)
9打込ハーフC3604(無電解ニッケルめっき)

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16, 1/8, 5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注1)-100kPa~1MPa注2)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注3)-5~150℃(凍結なきこと)注2)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

規格表

適用チューブ外径
mm
型番φD注1)LAQMφNφO有効断面積注2)
mm2
質量
g
φ3.2KQB2L23-008.313.619.32.9123.25.636.3
φ4KQB2L04-009.114.620.53.112.63.25.64.27.4
φ6KQB2L06-0011.416.6233.613.63.25.611.411
φ8KQB2L08-0013.720.129.1516.14.2821.620.2
φ10KQB2L10-0016.62231.75.7174.2835.229.6
φ12KQB2L12-0018.724.6356.418.64.2850.237.1
φ16KQB2L16-0024.628.840.57.720.84.2810059.7

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
1/8
10個
5/32
10個
4
1個
6
1個
1/4
1個
8
1個
5/16
10個
10
1個
3/8
10個
12
1個
1/2
10個
16
1個
3.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,586
( 1,745 )
9日目
979
( 1,077 )
9日目
1,233
( 1,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,188
( 2,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,717
( 1,889 )
9日目
2,158
( 2,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,739
( 3,013 )
6日目
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,407
( 3,748 )
6日目
4,667
( 5,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,586
( 1,745 )
12日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
【用途】
・直角方向のチューブ同士の接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.145 インチ P.151。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボ KQB2Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
食品関連に納品している製品に使用しています。周囲の温度が高い環境下で使うため、この商品を使っています。食品関連で使うので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボ KQB2L
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ストレート KQB2H
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格979-669 -509 -719 -350 -1,021 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング