メカニカル部品技術窓口

確定しました

ナット・インサートブッシュ:LQ インチサイズ

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:6日目

SMC社のふっ素樹脂継手です。■SMC製品取扱いについて Webページが無い製品については順次公開...

詳細を確認
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

LQ-2U07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LQ-2U07の仕様・寸法情報

種類
関連部品
本体材質
PFA
接続種類
その他
関連部品種類
[ナット] ナット・インサートブッシュ
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
1/4
最高使用温度(℃)
200
梱包
クリーン梱包 class M3.5相当
部品種類
ナット+インサートブッシュ
サイズ
2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LQ-2U07

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

梱包

部品種類

サイズ

最小発注数量
1/4
クリーン梱包 class M3.5相当
ナット+インサートブッシュ
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のふっ素樹脂継手です。



■SMC製品取扱いについて
Webページが無い製品については順次公開を予定しています
型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい

■Web公開予定の製品について
エアシリンダ関連については順次Webページ公開を予定しています
CQ2タイプ          ・・・2018年2月予定
MGタイプ他         ・・・2018年3月予定
※真空用機器、F・R・L、ソレイノドバルブ等も随時公開予定です
※上記内容については2017年12月時点での予定です

ご注意

  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット・インサートブッシュ:LQ インチサイズの型番LQ-2U07のページです。 型番LQ-2U07に関する仕様情報を記載しております。
ナット・インサートブッシュ:LQ インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット・インサートブッシュ:LQ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ストレートアダプタ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンティ ミリサイズ
PTFE パイプティ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCサンプラテック
通常価格6394,208 -6,919 -2,740 -5,379 -8,228
通常出荷日6日目3日目〜19日目3日目〜3日目〜6日目
種類関連部品継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAPFAPTFE
接続種類その他管⇔管違径接続管⇔チューブ出しその他管⇔管同径接続ねじ⇔ねじ
関連部品種類ナット・インサートブッシュ--ストレートアダプタ--
最高使用温度(℃)200200200-200260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト