17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ チューブ出しストレートコネクタ インチサイズ

通常単価(税別)
2,6716,249
税込単価
2,9386,874
通常出荷日:3日目~39日目

液置換特性に優れたふっ素樹脂継手。【特長】・材質:New PFA。・3重シール構造。・組付け施工性に優...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブ出しストレートコネクタ:LQ3H-T インチサイズ:関連画像
チューブ出しストレートコネクタ:LQ3H-T インチサイズ:関連画像
チューブ出しストレートコネクタ:LQ3H-T インチサイズ:関連画像

サイズ7

  • (E、E')はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E')、L’はナット材質:PVDFの寸法です。
  • Wは対辺寸法です。

製品仕様

適応チューブサイズ

-接続チューブ
サイズ
外径(mm)内厚(mm)
基準寸法許容差基準寸法許容差
インチサイズ1/8"×0.086"3.18-0.1~+0.20.5±0.1
3/16"×1/8"4.750.8
1/4"×5/32"6.351.2±0.12
3/8"×1/4"9.531.6±0.15
1/2"×3/8"12.7
3/4"×5/8"19.0-0.1~+0.3
1"×7/8"25.4
1 1/4"×1.1"31.75±0.251.9±0.2
1 1/2"×1.33"38.1±0.22.2±0.2

規格表

インチサイズ

単位:mm
型番適用チューブ
外径
DEE’HL1L1L2MW
LQ3H2A-T1/4"1/4"1716165351.5182014
LQ3H3A-T3/8"3/8"22.519.52165.562.523.52518
LQ3H4A-T1/2"1/2"24.522.5247270252922
LQ3H5A-T3/4"3/4"26.5243283.58126.53730
LQ3H6A-T1"1"30264197.593.5314936
LQ3H7A-T1 1/4"1 1/4"353550120.5120.541.56446

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
3/8
150
標準梱包 class M5.5相当
PVDF
3
1個
1/2
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
3/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
1
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,671
( 2,938 )
39日目
3,068
( 3,375 )
19日目
4,069
( 4,476 )
6日目
6,249
( 6,874 )
3日目

詳細情報

基本情報

液置換特性に優れたふっ素樹脂継手。
【特長】
・材質:New PFA。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ チューブ出しストレートコネクタ インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ チューブ出しストレートコネクタ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンエルボレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ インチサイズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,671-6,919 -10,991 -10,009 -5,0482,968 -
通常出荷日3日目〜19日目19日目19日目39日目3日目〜
チューブサイズ規格インチ系インチ系インチ系メートル系メートル系インチ系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFA---PFA
接続種類管⇔チューブ出し管⇔チューブ出し管⇔チューブ出し管⇔チューブ出し管⇔チューブ出しねじ⇔管分岐(同径)
管・チューブ出し 接続種類チューブ出しストレートコネクタチューブ出しユニオンティチューブ出しユニオンエルボレジューシングチューブ出しユニオンティチューブ出しユニオンエルボレジューシング-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング