メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径(mm) D(D1)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(mm) D2

    ~mm
  • 適用チューブ外径(mm) D3

    ~mm
  • 最高使用温度(℃)

    ~mm
  • ナット材質

    ~mm
  • ボディサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズ

通常単価(税別)
4,169
税込単価
4,586
通常出荷日:6日目

SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

LQ3T31-R2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LQ3T31-R2の仕様・寸法情報

チューブサイズ規格
メートル系
種類
継手本体
本体材質
PFA
接続種類
管⇔管違径接続
管・管違径 接続種類
レデューシングユニオンティ
適用チューブ外径(mm) D(D1)
10
適用チューブ外径(mm) D2
6
適用チューブ外径(mm) D3
10
最高使用温度(℃)
200
梱包
クリーン梱包 class M3.5相当
ナット材質
PFA
ボディサイズ
3

商品情報

外形図

ユニオンティレジューシング:LQ3T-Rの外形図

製品仕様

LQ3シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

LQ3シリーズの構造
 

■仕様

材質NEW PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度ナット材質PVDF0~150℃
ナット材質PFA0~200℃

規格表

型番A側(左)B側(中央)C側(右)BE1E1'E2E2'E3E3'FGH1H2H3
適用チューブ外径
LQ3T11-R1φ4φ3φ43.51091091094.89.5111111
LQ3T11-R5φ4φ3
LQ3T21-R1φ6φ4φ6417161091716612161116
LQ3T21-R2φ3φ6
LQ3T21-R5φ6φ417161091611
LQ3T21-R6φ6φ3
LQ3T31-R1φ10φ8φ10522.519.522.519.522.519.5918212121
LQ3T31-R2φ6φ10171616
LQ3T31-R5φ10φ822.519.52121
LQ3T31-R6φ10φ6171616
LQ3T32-R1φ8φ6φ8522.519.5171622.519.5918211621
LQ3T32-R5φ8φ622.519.517162116
LQ3T41-R1φ12φ10φ126242222.519.524221020242124
LQ3T41-R5φ12φ10242222.519.52421
LQ3T51-R1φ19φ12φ19726.524242226.5241428322432
LQ3T51-R5φ19φ1226.52424223224
LQ3T61-R1φ25φ19φ258302626.52430261836413241
LQ3T61-R5φ25φ19302626.5244132
型番A側(左)B側(中央)C側(右)L1L1'L2L2'L3L3'M1M2M3
適用チューブ外径
LQ3T11-R1φ4φ3φ428.527.528.527.528.527.5141414
LQ3T11-R5φ4φ3
LQ3T21-R1φ6φ4φ634.533.530.529.534.533.5201420
LQ3T21-R2φ3φ6
LQ3T21-R5φ6φ434.533.530.529.52014
LQ3T21-R6φ6φ3
LQ3T31-R1φ10φ8φ1047.544.547.544.547.544.5252525
LQ3T31-R2φ6φ10383720
LQ3T31-R5φ10φ847.544.52525
LQ3T31-R6φ10φ6383720
LQ3T32-R1φ8φ6φ847.544.5383747.544.5252025
LQ3T32-R5φ8φ647.544.538372520
LQ3T41-R1φ12φ10φ1252.550.548.545.552.550.5292529
LQ3T41-R5φ12φ1052.550.548.545.52925
LQ3T51-R1φ19φ12φ196461.558.556.56461.5372937
LQ3T51-R5φ19φ126461.558.556.53729
LQ3T61-R1φ25φ19φ2578747067.57874493749
LQ3T61-R5φ25φ1978747067.54937
  • (E1、E1'、E2、E2'、E3、E3')はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E1'、E2'、E3')、L1'、L2'、L3'はナット材質:PVDFの寸法です。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
  • ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
ボディサイズトルク(N・m)
10.7~0.9
21.6~1.8
33.2~3.5
45.0~5.3
510.0~10.5
622.5~23.0
723.0~26.5

型番リスト

表示件数
型番
LQ3T31-R2

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(mm) D2

適用チューブ外径(mm) D3

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
10
6
10
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,169
( 4,586 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズの型番LQ3T31-R2のページです。 型番LQ3T31-R2に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
メーカーSMCSMCSMCSMCミスミミスミ
通常価格4,1694,208 -3,185 -2,855 -2,190 --
通常出荷日6日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目
チューブサイズ規格メートル系インチ系メートル系インチ系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAふっ素樹脂ふっ素樹脂
接続種類管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続
管・管違径 接続種類レデューシングユニオンティレデューシングユニオンティレデューシングユニオンエルボレデューシングユニオンエルボ異径ユニオン異径ユニオン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング