メカニカル部品技術窓口

■構造

■仕様
| 材質 | NEW PFA | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~150℃ |
| ナット材質PFA | 0~200℃ | |
| 型番 | A側 | B側 | B | C | E1 | E1' | E2 | E2' | H1 | H2 | L1 | L1' | L2 | L2' | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | ||||||||||||||||
| LQ3E2A-R1 | 1/4" | 1/8" | 4 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 20 | 14 |
| LQ3E3A-R1 | 3/8" | 1/4" | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 47.5 | 44.5 | 38 | 37 | 25 | 20 |
| LQ3E3A-R2 | 1/8" | 10 | 9 | 11 | 33.5 | 32.5 | 14 | |||||||||
| LQ3E4A-R1 | 1/2" | 3/8" | 6 | 10 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | 29 | 25 |
| LQ3E4A-R2 | 1/4" | 17 | 16 | 16 | 39 | 38 | 20 | |||||||||
| LQ3E5A-R1 | 3/4" | 1/2" | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 24.5 | 22.5 | 32 | 24 | 64 | 61.5 | 58.5 | 56.5 | 37 | 29 |
| LQ3E5A-R2 | 3/8" | 22.5 | 19.5 | 21 | 53.5 | 50.5 | 25 | |||||||||
| LQ3E5A-R3 | 1/4" | 17 | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 20 | |||||||||
| LQ3E6A-R1 | 1" | 3/4" | 8 | 18 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 78 | 74 | 70 | 67.5 | 49 | 37 |
| LQ3E6A-R2 | 1/2" | 24.5 | 22.5 | 24 | 64.5 | 62.5 | 29 | |||||||||

| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 7 | 23.0~26.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,855円 ( 3,141円 ) | 6日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 6日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 3日目 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 6日目 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 6日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 3日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 3日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 6日目 |
9,112円 ( 10,023円 ) | 3日目 |
9,112円 ( 10,023円 ) | 3日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~