17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンレジューシング インチサイズ

通常単価(税別)
2,91210,375
税込単価
3,20311,413
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオンレジューシング:LQ3U-Rの外形図
ユニオンレジューシング:LQ3U-Rの外形図(サイズ7の場合)

サイズ7の場合

製品仕様

LQ3シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

LQ3シリーズの構造
 

■仕様

材質NEW PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度ナット材質PVDF0~150℃
ナット材質PFA0~200℃

規格表

型番A側B側E1E1'E2E2'H1H2LL'M1M2W
適用チューブ外径
LQ3U2A-R11/4"1/8"171610916115148.5201414
LQ3U3A-R13/8"1/4"22.519.51716211666.562252018
LQ3U3A-R21/8"10911625814
LQ3U4A-R11/2"3/8"24.522.522.519.5242182.577292522
LQ3U4A-R21/4"17161672.56920
LQ3U5A-R13/4"1/2"26.52424.522.5322495.591372930
LQ3U5A-R23/8"22.519.5219185.525
LQ3U5A-R31/4"171616817720
LQ3U6A-R11"3/4"302626.5244132112.5105.5493736
LQ3U6A-R21/2"24.522.524106.510029
LQ3U7A-R11 1/4"1"353530265041132.5128.2644946
  • (E1、E1'、E2、E2')はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E1'、E2')、L'はナット材質:PVDFの寸法です。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
  • ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
ボディサイズトルク(N・m)
10.7~0.9
21.6~1.8
33.2~3.5
45.0~5.3
510.0~10.5
622.5~23.0
723.0~26.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(インチ) D2

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
1/8
1/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
1/4
3/8
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
1/4
3/8
150
標準梱包 class M5.5相当
PVDF
3
1個
1/8
3/8
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
1/8
3/8
200
標準梱包 class M5.5相当
PFA
3
1個
3/8
1/2
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
3/8
1/2
150
クリーン梱包 class M3.5相当
PVDF
4
1個
1/4
1/2
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
1/2
3/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
3/8
3/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
1/4
3/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
1/4
3/4
200
標準梱包 class M5.5相当
PFA
5
1個
3/4
1
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
6
1個
3/4
1
200
標準梱包 class M5.5相当
PFA
6
1個
1/2
1
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,944
( 3,238 )
3日目
3,676
( 4,044 )
6日目
2,912
( 3,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,676
( 4,044 )
6日目
3,620
( 3,982 )
39日目
4,577
( 5,035 )
6日目
3,778
( 4,156 )
19日目
4,577
( 5,035 )
3日目
7,730
( 8,503 )
6日目
7,730
( 8,503 )
6日目
7,730
( 8,503 )
6日目
6,390
( 7,029 )
9日目
10,375
( 11,413 )
6日目
8,538
( 9,392 )
39日目
10,375
( 11,413 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンレジューシング インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCミスミ
通常価格2,912-2,855 -4,208 -3,185 -4,1692,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
チューブサイズ規格インチ系インチ系インチ系メートル系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAPFAふっ素樹脂
接続種類管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続
管・管違径 接続種類レデューシングユニオンレデューシングユニオンエルボレデューシングユニオンティレデューシングユニオンエルボレデューシングユニオンティ異径ユニオン

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング