メカニカル部品技術窓口
SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...
詳細を確認
■構造

■仕様
| 材質 | NEW PFA | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~150℃ |
| ナット材質PFA | 0~200℃ | |
| 型番 | A側 | B側 | E1 | E1' | E2 | E2' | H1 | H2 | L | L' | M1 | M2 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | |||||||||||||
| LQ3U11-R1 | φ4 | φ3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 46.5 | 44.5 | 14 | 14 | 10 |
| LQ3U21-R1 | φ6 | φ4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 51 | 48.5 | 20 | 14 | 14 |
| LQ3U21-R2 | φ3 | ||||||||||||
| LQ3U31-R1 | φ10 | φ8 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 21 | 21 | 79 | 73 | 25 | 25 | 18 |
| LQ3U31-R2 | φ6 | 17 | 16 | 16 | 66.5 | 62 | 20 | ||||||
| LQ3U32-R1 | φ8 | φ6 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 66.5 | 62 | 25 | 20 | 18 |
| LQ3U32-R2 | φ4 | 10 | 9 | 11 | 62 | 58 | 14 | ||||||
| LQ3U41-R1 | φ12 | φ10 | 24 | 22 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 82.5 | 77 | 29 | 25 | 22 |
| LQ3U41-R2 | φ8 | ||||||||||||
| LQ3U51-R1 | φ19 | φ12 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 32 | 24 | 95.5 | 91 | 37 | 29 | 30 |
| LQ3U51-R2 | φ10 | 22.5 | 19.5 | 21 | 91 | 85.5 | 25 | ||||||
| LQ3U61-R1 | φ25 | φ19 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 112.5 | 105.5 | 49 | 37 | 36 |
| LQ3U61-R2 | φ12 | 24 | 22 | 24 | 106.5 | 100 | 29 | ||||||

| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 7 | 23.0~26.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 39日目 |
2,944円 ( 3,238円 ) | 6日目 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 6日目 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 6日目 |
4,577円 ( 5,035円 ) | 6日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 39日目 |
5,129円 ( 5,642円 ) | 39日目 |
7,842円 ( 8,626円 ) | 39日目 |
8,480円 ( 9,328円 ) | 39日目 |
SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロウエル
30シリーズ (ユニオンテイ)
0通常価格(税別):3,287円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~