17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオン LQ3U インチサイズ

通常単価(税別)
1,81218,507
税込単価
1,99320,358
通常出荷日:3日目~6日目

SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオン:LQ3Uの外形図
ユニオン:LQ3Uの外形図(サイズ7、8の場合)

サイズ7、8の場合

製品仕様

LQ3シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

LQ3シリーズの構造
 

■仕様

材質NEW PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度ナット材質PVDF0~150℃
ナット材質PFA0~200℃

規格表

型番適用チューブ外径EE'HLL'MW
LQ3U1A1/8"1091146.544.51410
LQ3U2A1/4"17161657552014
LQ3U3A3/8"22.519.52179732518
LQ3U4A1/2"24.522.52488842922
LQ3U5A3/4"26.52432103983730
LQ3U6A1"302641122113.54936
LQ3U7A1 1/4"3535501421426446
LQ3U8A1 1/2"39-60152-7755
  • (E、E')はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E')、L'はナット材質:PVDFの寸法です。
  • Wは対辺寸法です。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
  • ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
ボディサイズトルク(N・m)
10.7~0.9
21.6~1.8
33.2~3.5
45.0~5.3
510.0~10.5
622.5~23.0
723.0~26.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
1/8
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
1
1個
1/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
3/8
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
3/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
1
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
6
1個
1
150
クリーン梱包 class M3.5相当
PVDF
6
1個
1 1/4
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
6日目
2,054
( 2,259 )
3日目
3,063
( 3,369 )
3日目
7,255
( 7,981 )
6日目
12,147
( 13,362 )
3日目
7,642
( 8,406 )
3日目
18,507
( 20,358 )
3日目

詳細情報

基本情報

SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオン LQ3U インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオン LQ3U インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンティ LQ3T インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンエルボ LQ3E インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンティ LQ3T ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンエルボ LQ3E ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ パネルマウントユニオン インチサイズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,812-1,855 -2,052 -2,611 -2,052 -2,273 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
チューブサイズ規格インチ系インチ系インチ系メートル系メートル系インチ系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAPFAPFA
接続種類管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続
管・管同径 接続種類ユニオンユニオンティユニオンエルボユニオンティユニオンエルボパネルマウントユニオン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング