メカニカル部品技術窓口
SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...
詳細を確認
■構造

■仕様
| 材質 | NEW PFA | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~150℃ |
| ナット材質PFA | 0~200℃ | |
| 型番 | 適用チューブ外径 | E | E' | H | L | L' | M | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3U11 | φ4 | 10 | 9 | 11 | 46.5 | 44.5 | 14 | 10 |
| LQ3U12 | φ3 | |||||||
| LQ3U21 | φ6 | 17 | 16 | 16 | 57 | 55 | 20 | 14 |
| LQ3U31 | φ10 | 22.5 | 19.5 | 21 | 79 | 73 | 25 | 18 |
| LQ3U32 | φ8 | |||||||
| LQ3U41 | φ12 | 24 | 22 | 24 | 88 | 84 | 29 | 22 |
| LQ3U51 | φ19 | 26.5 | 24 | 32 | 103 | 98 | 37 | 30 |
| LQ3U61 | φ25 | 30 | 26 | 41 | 122 | 113.5 | 49 | 36 |

| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 7 | 23.0~26.5 |
SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (異径ユニオン)
0通常価格(税別):2,186円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~