メカニカル部品技術窓口
インチサイズのパネルマウントユニオン。【特長】・ふっ素樹脂継手。・フレア式コレット構造。・3重シール構...
詳細を確認

| シリーズ | サイズ | 管接続口径 | チューブ外径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチサイズ | ||||||||||||||||
| なし | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||
| パネルマウントユニオン LQ3P | 1 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 3 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 4 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| 5 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
| 型番 | 適用チューブ外径 | E | E' | H | J | K | L1 | L1' | L2 | L2' | M | t | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3P1A | 1/8" | 10 | 9 | 11 | 6 | 14.5 | 23.5 | 22.5 | 58 | 56 | 14 | 8 | 16 | 17 |
| LQ3P2A | 1/4" | 17 | 16 | 16 | 7 | 20.5 | 28 | 27 | 69 | 67 | 20 | 8 | 21 | 24 |
| LQ3P3A | 3/8" | 22.5 | 19.5 | 21 | 7 | 24.5 | 39 | 36 | 89 | 83 | 25 | 8 | 26 | 28 |
| LQ3P4A | 1/2" | 24.5 | 22.5 | 24 | 9 | 30.5 | 44.5 | 42.5 | 100 | 96 | 29 | 8 | 32 | 36 |
| LQ3P5A | 3/4" | 26.5 | 24 | 32 | 9 | 36.5 | 50.5 | 48 | 117 | 112 | 37 | 13 | 41 | 43 |
| LQ3P6A | 1" | 30 | 26 | 41 | 10 | 48.5 | 60 | 56 | 136 | 127.5 | 49 | 13 | 50 | 55 |

1. チューブ接続は、専用工具にて行うこと。

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たったことを確認するため、目安としてさらに1/8回転締め付けること。なおナットが回らなければ締め付けが十分な状態。下記適正締付トルク参照。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
インチサイズのパネルマウントユニオン。
【特長】
・ふっ素樹脂継手。
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~