17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルランティ インチサイズ

通常単価(税別)
2,8545,612
税込単価
3,1396,173
通常出荷日:6日目

SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・組付け施工性に優れる。・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メイルランティ:LQ3R-M インチサイズの外形図と寸法

メイルランティ:LQ3R-Mの外形図

メイルランティ:LQ3R-Mの外形図

型式適用チューブ外径接続ねじR・NPTABEE'FGHL1L1'L2M
LQ3R1A-M□1/8"1/8"153.51094.89.51128.527.51914
LQ3R2A-M□1/4"1/8"19.5417166121634.533.523.520
LQ3R2B-M□1/4"20.526.5
LQ3R3A-M□3/8"1/8"22.5522.519.59182147.544.526.525
LQ3R3B-M□1/4"23.529.5
LQ3R3C-M□3/8"2430.5
LQ3R4A-M□1/2"1/4"27624.522.510202452.550.53329
LQ3R4B-M□3/8"27.534
LQ3R4C-M□1/2"2937
LQ3R5A-M□3/4"3/8"32.5726.5241428326461.53937
LQ3R5B-M□1/2"3442
LQ3R5C-M□3/4"34.544
LQ3R6A-M□1"1/2"428302618364178745049
LQ3R6B-M□3/4"42.552
LQ3R6C-M□1"53
  • (A)はねじ込み後の参考寸法です。
  • (E、E’)はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E’)、L’はナット材質:PVDFの寸法です。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ共通の仕様(参考)

構造

LQ3シリーズの構造

LQ3シリーズの構造

製品仕様

材質NEW PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度ナット材質PVDF0~150℃
ナット材質PFA0~200℃

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

耐圧および耐熱性能曲線

使用上のご注意

  • チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
  • ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
ボディサイズ トルク(N・m)
10.7~0.9
21.6~1.8
33.2~3.5
45.0~5.3
510.0~10.5
622.5~23.0
723.0~26.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
1/4
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
3/8
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
3/8
NPT(おねじ)
3/8B(10A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
1/2
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,854
( 3,139 )
6日目
3,460
( 3,806 )
6日目
3,601
( 3,961 )
6日目
5,612
( 6,173 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルランティ インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルランティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルランティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルブランチティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング インチサイズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,854-2,968 -4,171 -4,215 -2,632 -2,855 -
通常出荷日6日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
チューブサイズ規格インチ系インチ系インチ系インチ系メートル系インチ系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAPFAPFA
接続種類ねじ⇔管分岐(同径)ねじ⇔管分岐(同径)ねじ⇔管分岐(同径)ねじ⇔管分岐(同径)ねじ⇔管分岐(同径)管⇔管違径接続
ねじ・管分岐 接続種類おねじランティおねじブランチティめねじランティめねじブランチティおねじブランチティ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング