メカニカル部品技術窓口

■構造

■仕様
| 材質 | NEW PFA | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~150℃ |
| ナット材質PFA | 0~200℃ | |
| 型番 | 適用チューブ外径 | 接続ねじ R・NPT | A | B | E | E' | F | G | H | L1 | L1' | L2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3B11-M□ | φ4 | 1/8" | 15 | 3.5 | 10 | 9 | 4.8 | 9.5 | 11 | 28.5 | 27.5 | 19 | 14 |
| LQ3B12-M□ | φ3 | ||||||||||||
| LQ3B21-M□ | φ6 | 1/8" | 19.5 | 4 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 34.5 | 33.5 | 23.5 | 20 |
| LQ3B22-M□ | 1/4" | 20.5 | 26.5 | ||||||||||
| LQ3B31-M□ | φ10 | 1/8" | 22.5 | 5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 47.5 | 44.5 | 26.5 | 25 |
| LQ3B32-M□ | φ8 | ||||||||||||
| LQ3B33-M□ | φ10 | 1/4" | 23.5 | 29.5 | |||||||||
| LQ3B34-M□ | φ8 | ||||||||||||
| LQ3B35-M□ | φ10 | 3/8" | 24 | 30.5 | |||||||||
| LQ3B36-M□ | φ8 | ||||||||||||
| LQ3B41-M□ | φ12 | 1/4" | 27 | 6 | 24 | 22 | 10 | 20 | 24 | 52.5 | 50.5 | 33 | 29 |
| LQ3B42-M□ | 3/8" | 27.5 | 34 | ||||||||||
| LQ3B43-M□ | 1/2" | 29 | 37 | ||||||||||
| LQ3B51-M□ | φ19 | 3/8" | 32.5 | 7 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 64 | 61.5 | 39 | 37 |
| LQ3B52-M□ | 1/2" | 34 | 42 | ||||||||||
| LQ3B53-M□ | 3/4" | 34.5 | 44 | ||||||||||
| LQ3B61-M□ | φ25 | 1/2" | 42 | 8 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 78 | 74 | 50 | 49 |
| LQ3B62-M□ | 3/4" | 42.5 | 52 | ||||||||||
| LQ3B63-M□ | 1" | 53 |

| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 7 | 23.0~26.5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

SMC
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンエルボ LQ3E ミリサイズ
0通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~