メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 項目 | 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3□10 | LQ3□20 | LQ3□30 | LQ3□40 | LQ3□50 | LQ3□60 | LQ3□70 | ||
| 材質 | NEW PFA | |||||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||||
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~+150℃ | ||||||
| ナット材質PFA | 0~+200℃ | |||||||
| シリーズ | サイズ | 管接続口径 | チューブ外径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | ||||||||||||||||||
| なし | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ19 | φ25 | |||
| エルボ LQ3L | フィメイル | 1 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
| 4 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 型番 | 適用チューブ外径 | 接続ねじ Rc・NPT | B | C | E | E’ | H | L1 | L1’ | L2 | M | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3L11-F□ | φ4 | 1/8" | 3.5 | 4.8 | 10 | 9 | 11 | 28.5 | 27.5 | 19.5 | 14 | 18.5 |
| LQ3L12-F□ | φ3 | |||||||||||
| LQ3L21-F□ | φ6 | 1/8" | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | 34.5 | 33.5 | 20 | 20 | 18.5 |
| LQ3L22-F□ | 1/4" | 22 | 21.5 | |||||||||
| LQ3L31-F□ | φ10 | 1/8" | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 21 | 47.5 | 44.5 | 23 | 25 | 18.5 |
| LQ3L32-F□ | φ8 | |||||||||||
| LQ3L33-F□ | φ10 | 1/4" | 24 | 21.5 | ||||||||
| LQ3L34-F□ | φ8 | |||||||||||
| LQ3L35-F□ | φ10 | 3/8" | 25.5 | 25 | ||||||||
| LQ3L36-F□ | φ8 | |||||||||||
| LQ3L41-F□ | φ12 | 1/4" | 6 | 10 | 24 | 22 | 24 | 52.5 | 50.5 | 23.5 | 29 | 21.5 |
| LQ3L42-F□ | 3/8" | 26 | 25 | |||||||||
| LQ3L43-F□ | 1/2" | 30 | 29.5 | |||||||||
| LQ3L51-F□ | φ19 | 3/8" | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 30.5 | 37 | 25 |
| LQ3L52-F□ | 1/2" | 35.5 | 29.5 | |||||||||
| LQ3L53-F□ | 3/4" | 37 | 36 | |||||||||
| LQ3L61-F□ | φ25 | 1/2" | 8 | 18 | 30 | 26 | 41 | 78 | 74 | 41 | 49 | 29.5 |
| LQ3L62-F□ | 3/4" | 42.5 | 36 | |||||||||
| LQ3L63-F□ | 1" | 46 | 44.5 |


専用工具の外観図と接続イメージ
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 7 | 23.0~26.5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~