17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズ

通常単価(税別)
1,5995,608
税込単価
1,7596,169
通常出荷日:3日目~6日目

熱ストレスに強いふっ素樹脂製管継手のメイルエルボ。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メイルエルボ LQ3L-Mの外観

製品仕様

適用チューブ

  • 材質:NEW PFA
  • 最高使用圧力(20℃の時):1.0MPa
  • 耐圧力:耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
  • 使用温度:ナット材質PVDF:0~150℃、ナット材質PFA:0~200℃

規格表

単位:mm

型番適用チューブ外径接続ねじ
R・NPT
AEE'HL1L1'L2M
LQ3L11-M□φ41/8"12.510911262516.514
LQ3L12-M□φ3
LQ3L21-M□φ61/8"18.517161633.532.522.520
LQ3L22-M□1/4"16.5
LQ3L31-M□φ101/8"2422.519.52146432825
LQ3L32-M□φ8
LQ3L33-M□φ101/4"22
LQ3L34-M□φ8
LQ3L35-M□φ103/8"21.5
LQ3L36-M□φ8
LQ3L38-M□1/2"24.547.544.532.5
LQ3L41-M□φ121/4"2724222454.552.53329
LQ3L42-M□3/8"26.5
LQ3L43-M□1/2"25
LQ3L51-M□φ193/8"33.526.524326461.54037
LQ3L52-M□1/2"32
LQ3L53-M□3/4"30.5
LQ3L61-M□φ251/2"3830264177734649
LQ3L62-M□3/4"36.5
LQ3L63-M□1"35.5
  • (A)はねじ込み後の参考寸法です。
  • (E、E')はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。
  • (E')、L1'はナット材質:PVDFの寸法です。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能グラフ

注意・禁止事項

  • 1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
  • 2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。適正締付けトルクを参照してください。

配管時の締付けトルク

ボディサイズトルク(N・m)
10.7~0.9
21.6~1.8
33.2~3.5
45.0~5.3
510.0~10.5
622.5~23.0
723.0~26.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm) D(D1)

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

最高使用温度

(℃)

梱包

ナット材質

ボディサイズ

最小発注数量
4
R
1/8B(6A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
1
1個
3
R
1/8B(6A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
1
1個
6
R
1/8B(6A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
6
R
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
6
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
2
1個
10
R
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
8
R
1/4B(8A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
10
R
3/8B(10A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
8
R
3/8B(10A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
3
1個
12
R
3/8B(10A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
12
R
1/2B(15A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
12
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
4
1個
19
R
1/2B(15A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
19
R
3/4B(20A)
200
クリーン梱包 class M3.5相当
PFA
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,798
( 1,978 )
3日目
1,599
( 1,759 )
3日目
1,831
( 2,014 )
6日目
1,970
( 2,167 )
3日目
1,655
( 1,821 )
5日目
2,489
( 2,738 )
3日目
2,489
( 2,738 )
3日目
2,957
( 3,253 )
3日目
2,820
( 3,102 )
6日目
3,104
( 3,414 )
6日目
3,239
( 3,563 )
6日目
2,726
( 2,999 )
3日目
5,290
( 5,819 )
3日目
5,608
( 6,169 )
5日目

詳細情報

基本情報

熱ストレスに強いふっ素樹脂製管継手のメイルエルボ。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
メーカーSMCSMCSMCSMCミスミミスミ
通常価格1,599-1,595 -6,1493,407 -2,170 --
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目3日目
チューブサイズ規格メートル系インチ系メートル系インチ系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAふっ素樹脂ふっ素樹脂
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類おねじエルボおねじエルボめねじエルボめねじエルボメイルエルボメイルエルボ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング