メカニカル部品技術窓口
ミリサイズのフィメイルコネクタ。【特長】・ふっ素樹脂継手。・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・...
詳細を確認

| シリーズ | サイズ | 管接続口径 | チューブ外径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | ||||||||||||||||||
| なし | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ19 | φ25 | |||
| コネクタ LQ3H | フィメイル | 1 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
| 4 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
単位:mm
| 型番 | 適用チューブ外径 | 接続ねじRc・NPT | E | E' | H | L | L' | M | W | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3H11-F□ | φ4 | 1/8" | 10 | 9 | 11 | 35 | 34 | 14 | 10 | 18.5 |
| LQ3H12-F□ | φ3 | |||||||||
| LQ3H21-F□ | φ6 | 1/8" | 17 | 16 | 16 | 40 | 39 | 20 | 14 | 18.5 |
| LQ3H22-F□ | 1/4" | 45 | 44 | 21.5 | ||||||
| LQ3H31-F□ | φ10 | 1/8" | 22.5 | 19.5 | 21 | 50.5 | 47.5 | 25 | 18 | 18.5 |
| LQ3H32-F□ | φ8 | |||||||||
| LQ3H33-F□ | φ10 | 1/4" | 55 | 52 | 21.5 | |||||
| LQ3H34-F□ | φ8 | |||||||||
| LQ3H35-F□ | φ10 | 3/8" | 55.5 | 52.5 | 25 | |||||
| LQ3H36-F□ | φ8 | |||||||||
| LQ3H41-F□ | φ12 | 1/4" | 24 | 22 | 24 | 55.5 | 53 | 29 | 22 | 21.5 |
| LQ3H42-F□ | 3/8" | 58 | 56 | 25 | ||||||
| LQ3H43-F□ | 1/2" | 66 | 64 | 29.5 | ||||||
| LQ3H51-F□ | φ19 | 3/8" | 26.5 | 24 | 32 | 67 | 64.5 | 37 | 30 | 25 |
| LQ3H52-F□ | 1/2" | 72 | 69.5 | 29.5 | ||||||
| LQ3H53-F□ | 3/4" | 73.5 | 71 | 36 | ||||||
| LQ3H61-F□ | φ25 | 1/2" | 30 | 26 | 41 | 81.5 | 77.5 | 49 | 36 | 29.5 |
| LQ3H62-F□ | 3/4" | 83 | 79 | 36 | ||||||
| LQ3H63-F□ | 1" | 90.5 | 86.5 | 44.5 |

1. チューブ接続は、専用工具にて行うこと。

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たったことを確認するため、目安としてさらに1/8回転締め付けること。なおナットが回らなければ締め付けが十分な状態。下記適正締付トルク参照。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,742円 ( 3,016円 ) | 6日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 19日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,127円 ( 4,540円 ) | 6日目 |
4,127円 ( 4,540円 ) | 39日目 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
6,632円 ( 7,295円 ) | 39日目 |
6,269円 ( 6,896円 ) | 5日目 |
6,259円 ( 6,885円 ) | 39日目 |
8,054円 ( 8,859円 ) | 39日目 |
9,466円 ( 10,413円 ) | 39日目 |
ミリサイズのフィメイルコネクタ。
【特長】
・ふっ素樹脂継手。
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (異径ユニオン)
0通常価格(税別):2,186円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~