メカニカル部品技術窓口
フレア式コレット構造のふっ素樹脂継手。【特長】・3重シール構造。・組付け施工性に優れている。・優れた液...
詳細を確認

| 項目 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3□10 | LQ3□20 | LQ3□30 | LQ3□40 | LQ3□50 | LQ3□60 | ||
| 材質 | NEW PFA | ||||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | ||||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | ||||||
| 使用温度 | ナット材質PVDF | 0~+150℃ | |||||
| ナット材質PFA | 0~+200℃ | ||||||
単位:mm
| 型番 | 適用チューブ外径 | 接続ねじR・NPT | A | A' | E | E' | H | L | L' | M | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ3H11-M□ | φ4 | 1/8" | 29.5 | 28.5 | 10 | 9 | 11 | 33.5 | 32.5 | 14 | 10 |
| LQ3H12-M□ | φ3 | ||||||||||
| LQ3H21-M□ | φ6 | 1/8" | 39.5 | 38.5 | 17 | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 20 | 14 |
| LQ3H22-M□ | 1/4" | 37.5 | 36.5 | ||||||||
| LQ3H31-M□ | φ10 | 1/8" | 51 | 48 | 22.5 | 19.5 | 21 | 55 | 52 | 25 | 18 |
| LQ3H32-M□ | φ8 | ||||||||||
| LQ3H33-M□ | φ10 | 1/4" | 49 | 46 | |||||||
| LQ3H34-M□ | φ8 | ||||||||||
| LQ3H35-M□ | φ10 | 3/8" | 48.5 | 45.5 | |||||||
| LQ3H36-M□ | φ8 | ||||||||||
| LQ3H38-M□ | 1/2" | 54 | 51 | 62 | 59 | ||||||
| LQ3H41-M□ | φ12 | 1/4" | 58 | 56 | 24 | 22 | 24 | 64 | 62 | 29 | 22 |
| LQ3H42-M□ | 3/8" | 57.5 | 55.5 | ||||||||
| LQ3H43-M□ | 1/2" | 56 | 54 | ||||||||
| LQ3H44-M□ | 3/4" | 59.8 | 57.6 | 69.3 | 67.1 | ||||||
| LQ3H51-M□ | φ19 | 3/8" | 69.5 | 67 | 26.5 | 24 | 32 | 76 | 73.5 | 37 | 30 |
| LQ3H52-M□ | 1/2" | 68 | 65.5 | ||||||||
| LQ3H53-M□ | 3/4" | 66.5 | 64 | ||||||||
| LQ3H61-M□ | φ25 | 1/2" | 80 | 76 | 30 | 26 | 41 | 88 | 84 | 49 | 36 |
| LQ3H62-M□ | 3/4" | 78.5 | 74.5 | ||||||||
| LQ3H63-M□ | 1" | 77.5 | 73.5 |

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 1 | 0.7~0.9 |
| 2 | 1.6~1.8 |
| 3 | 3.2~3.5 |
| 4 | 5.0~5.3 |
| 5 | 10.0~10.5 |
| 6 | 22.5~23.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,431円 ( 1,574円 ) | 6日目 |
1,781円 ( 1,959円 ) | 6日目 |
1,498円 ( 1,648円 ) | 39日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 6日目 |
1,781円 ( 1,959円 ) | 19日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 6日目 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 6日目 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 6日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 6日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 6日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 6日目 |
2,375円 ( 2,613円 ) | 6日目 |
2,231円 ( 2,454円 ) | 19日目 |
2,265円 ( 2,492円 ) | 3日目 |
3,189円 ( 3,508円 ) | 39日目 |
1,712円 ( 1,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 6日目 |
2,662円 ( 2,928円 ) | 6日目 |
2,662円 ( 2,928円 ) | 6日目 |
3,239円 ( 3,563円 ) | 39日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 6日目 |
4,096円 ( 4,506円 ) | 19日目 |
6,901円 ( 7,591円 ) | 39日目 |
5,695円 ( 6,265円 ) | 19日目 |
フレア式コレット構造のふっ素樹脂継手。
【特長】
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れている。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~