メカニカル部品技術窓口
単位:mm




| 型番 | 適用チューブ外径 | B | D | E | F | G | H | L1 | L2 | L3 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1T2A-TT1 | 1/4" | 4 | 1/4"×5/32" | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 28.5 | 18 | 16.5 |
| LQ1T2A-TT2 | |||||||||||
| LQ1T2A-TT3 | |||||||||||
| LQ1T3A-TT1 | 3/8" | 5 | 3/8"×1/4" | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 37.6 | 24 | 23 |
| LQ1T3A-TT4 | |||||||||||
| LQ1T4A-TT1 | 1/2" | 6 | 1/2"×3/8" | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 43 | 28 | 28 |
| LQ1T4A-TT2 | |||||||||||
| LQ1T4A-TT3 | |||||||||||
| LQ1T4A-TT4 | |||||||||||
| LQ1T5A-TT3 | 3/4" | 7 | 3/4"×5/8" | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 55.5 | 35 | 39 |
| LQ1T6A-TT1 | 1" | 8 | 1"×7/8" | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 65.5 | 39.5 | 49 |
| LQ1T6A-TT2 | |||||||||||
| LQ1T6A-TT4 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,919円 ( 7,611円 ) | 19日目 |
17,307円 ( 19,038円 ) | 19日目 |
17,307円 ( 19,038円 ) | 19日目 |
液漏れ防止に優れているチューブ出しユニオンティ。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・ナット締付けには、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロウエル
30シリーズ (ユニオンテイ)
0通常価格(税別):3,287円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオンエルボ)
0通常価格(税別):2,518円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

コクゴ
チューブフィッティング 30-4RU3-C
0通常価格(税別):1,778円

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (異径ユニオン)
0通常価格(税別):2,186円~