メカニカル部品技術窓口
200℃対応のふっ素樹脂継手、ユニオンレジューシング。【特長】・4重シール構造(PAT.)によって、高...
詳細を確認

サイズ3~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA注) | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。
| サイズ | 受注生産 | 型番 | A側 | B側 |
|---|---|---|---|---|
| 適用チューブサイズ(インチ) | ||||
| 4 | - | LQ1U4A-R2 | 1/2"×3/8" | 1/4"×5/32" |
| - | LQ1U4A-R4 | 1/8"×0.086" | ||
| 5 | ※ | LQ1U5A-R2 | 3/4"×5/8" | 3/8"×1/4" |
| - | LQ1U5A-R3 | 1/4"×5/32" | ||
| 6 | - | LQ1U6A-R2 | 1"×7/8" | 1/2"×3/8" |
| ※ | LQ1U6A-R4 | 1/4"×5/32" | ||
注1)※印の製品は、継手本体はPTFE切削品となります。
| 型番 | A側 | B側 | E1 | E2 | H1 | H2 | L | M1 | M2 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | ||||||||||
| LQ1U4A-R2 | 1/2" | 1/4" | 24 | 15 | 21 | 14 | 53 | 28 | 16.5 | 23 |
| LQ1U4A-R4 | 1/2" | 1/8" | ||||||||
| ※LQ1U5A-R2 | 3/4" | 3/8" | 29 | 20 | 26 | 17 | 66.5 | 39 | 23 | 32 |
| LQ1U5A-R3 | 3/4" | 1/4" | 15 | 14 | 61.5 | 16.5 | ||||
| LQ1U6A-R2 | 1" | 1/2" | 39.5 | 24 | 36 | 21 | 87 | 49 | 28 | 46 |
| ※LQ1U6A-R4 | 1" | 1/4" | 20 | 17 | 82 | 23 | 36 | |||
注)※印の製品は、継手本体はPTFE切削品となります。

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 2 | 0.3~0.4 |
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,744円 ( 6,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,682円 ( 13,950円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 19日目 |
200℃対応のふっ素樹脂継手、ユニオンレジューシング。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (異径ユニオン)
0通常価格(税別):2,186円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~