メカニカル部品技術窓口
液溜を極小にして液置換特性に優れているユニオンレジューシング。【特長】・4重シール構造(PAT.)によ...
詳細を確認

サイズ3~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA注) | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。
| シリーズ | サイズ | チューブ外径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | |||||||||
| φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ19 | φ25 | ||
| ユニオンレジューシング LQ1U-R | 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | |
| 6 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ○ | |
注)○基準サイズ ●レジューサ付
| 型番 | A側 | B側 | E1 | E2 | H1 | H2 | L | M1 | M2 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | ||||||||||
| LQ1U31-R3 | φ10 | φ4 | 24 | 15 | 21 | 14 | 53 | 28 | 16.5 | 23 |
| LQ1U41-R2 | φ12 | φ8 | 24 | 20 | 21 | 17 | 58.5 | 28 | 23 | 23 |
| LQ1U41-R3 | φ12 | φ6 | 15 | 14 | 53 | 16.5 | ||||
| ※LQ1U51-R2 | φ19 | φ10 | 29 | 20 | 26 | 17 | 66.5 | 39 | 23 | 32 |
| ※LQ1U51-R3 | φ19 | φ8 | ||||||||
| LQ1U51-R4 | φ19 | φ6 | 15 | 14 | 61.5 | 16.5 | ||||
| LQ1U51-R6 | φ19 | φ3 | ||||||||
| LQ1U61-R2 | φ25 | φ12 | 39.5 | 24 | 36 | 21 | 87 | 49 | 28 | 46 |
| ※LQ1U61-R5 | φ25 | φ6 | 20 | 17 | 82 | 23 | 36 | |||
注)※印の製品は継手本体はPTFE切削品となります。

1.チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

2.ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,588円 ( 7,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 39日目 |
液溜を極小にして液置換特性に優れているユニオンレジューシング。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けが容易。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオンテイ)
0通常価格(税別):3,287円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~

コクゴ
チューブフィッティング 30-4RU3-C
0通常価格(税別):1,778円

フロウエル
30シリーズ (ユニオンエルボ)
0通常価格(税別):2,518円~