17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ パネルマウントユニオンレジューシング ミリサイズ

通常単価(税別)
15,71520,227
税込単価
17,28722,250
通常出荷日:19日目

200℃対応のふっ素樹脂継手、パネルマウントユニオンレジューシング。【特長】・4重シール構造(PAT....

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パネルマウントユニオンレジューシングの寸法図
パネルマウントユニオンレジューシングの寸法図 サイズ4、5の場合

サイズ4、5の場合

製品仕様

パネルマウントユニオンレジューシングの外形図
サイズ型番A側B側
適用チューブサイズ(mm)
4LQ1P41-R312×106×4
5LQ1P51-R219×1610×8

仕様

項目型番
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
材質New PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度0~+200℃

規格表

単位:mm
型番A側B側E1E2H1H2JKL1L2M1M2tW1W2
適用チューブ外径
LQ1P41-R3φ12φ629202617720.543.582.1392383924
LQ1P51-R2φ19φ1029202617720.543.582.1392383924

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

注意

1.チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

専用工具の外形図

2.ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。

ボディサイズトルク(N・m)
20.3~0.4
30.8~1.0
41.0~1.2
52.5~3.0
65.5~6.0

注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(mm) D2

梱包

ボディサイズ

最小発注数量
12
6
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
12
6
標準梱包 class M5.5相当
4
1個
19
10
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
19
10
標準梱包 class M5.5相当
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,227
( 22,250 )
19日目
16,398
( 18,038 )
19日目
15,760
( 17,336 )
19日目
15,715
( 17,287 )
19日目

詳細情報

基本情報

200℃対応のふっ素樹脂継手、パネルマウントユニオンレジューシング。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ パネルマウントユニオンレジューシング ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ パネルマウントユニオンレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンエルボレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ユニオンティレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCミスミ
通常価格15,715-3,185 -4,1692,855 -4,208 -2,190 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜6日目3日目〜3日目〜在庫品1日目
チューブサイズ規格メートル系メートル系メートル系インチ系インチ系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PTFEPFAPFAPFAPFAふっ素樹脂
接続種類管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続管⇔管違径接続
管・管違径 接続種類パネルマウントユニオンレデューシングレデューシングユニオンエルボレデューシングユニオンティレデューシングユニオンエルボレデューシングユニオンティ異径ユニオン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング