メカニカル部品技術窓口

(E)はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法。
(W)は取付に必要なJISフランジの内径寸法を表す(追加工が必要)。なおJISフランジは製品に含まれない。

サイズ4、5の場合
ナットをスペアパーツとして注文する場合、サイズ4、5は次の型番となる。
LQ1F4□の場合:LQ-4N□□
LQ1F5□の場合:LQ-5N□□

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA | ||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | ||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | ||
| 使用温度 | 0~+200℃ | ||
| シリーズ | サイズ | 管接続口径 | チューブ外径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | ||||||||||||||||
| なし | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ19 | φ25 | ||
| ユニオフランジ LQ1F | 4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - |
| 5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
| 6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | |
注)○基準サイズ ●レジューサ付き
| 型番 | 適用チューブ外径 | E | H | J | L | N | M | W | (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1F41 | φ12 | 28 | 30 | 53 | 60 | 21 | 33.1 | 34 | 12 |
| LQ1F42 | φ10 | 58 | |||||||
| LQ1F51 | φ19 | 32 | 36 | 58 | 65.2 | 26 | 40 | 41 | 14 |
| LQ1F52 | φ12 | 63.2 | |||||||
| LQ1F61 | φ25 | 39.5 | 36 | 69 | 81.5 | - | 49 | 51 | 14 |
| LQ1F62 | φ19 |

1.チューブ接続は、専用工具にて行うこと。

2.ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締め付けること。なおナットが回らなければ締め付けが十分な状態。下記適正締付トルク参照。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 2.5~3.0 |
高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮したミリサイズのふっ素樹脂継手。
【特長】
・4重シール構造。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・ナット締付けには継手ボディの端面までねじ込むのみ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオンテイ)
0通常価格(税別):3,287円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~

コクゴ
チューブフィッティング 30-4RU3-C
0通常価格(税別):1,778円

フロウエル
30シリーズ (ユニオンエルボ)
0通常価格(税別):2,518円~