メカニカル部品技術窓口
液溜を極小にして液置換特性に優れているパネルマウントユニオン。【特長】・4重シール構造(PAT.)によ...
詳細を確認

サイズ1の場合

サイズ2~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
| シリーズ | サイズ | 管接続口径 | チューブ外径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | ||||||||||||||||
| なし | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ19 | φ25 | ||
| パネルマウントユニオン LQ1P | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | |
| 3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | |
| 4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | |
| 5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
| 6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | |
| 型番 | 適用チューブ外径 | E | H | J | K | L1 | L2 | M | t | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1P11 | φ4 | 10 | - | 6 | 10.5 | 17 | 44 | 11.5 | 8 | 11 | 13 |
| LQ1P12 | φ3 | ||||||||||
| LQ1P21□□ | φ6 | 15 | 14 | 6 | 14.5 | 23.5 | 55.5 | 16.5 | 8 | 15 | 17 |
| LQ1P22□□ | φ4 | ||||||||||
| LQ1P2C□□ | φ3 | ||||||||||
| LQ1P31□□ | φ10 | 20 | 17 | 7 | 20.5 | 30 | 69 | 23 | 8 | 21 | 24 |
| LQ1P32□□ | φ8 | ||||||||||
| LQ1P33□□ | φ6 | ||||||||||
| LQ1P41□□ | φ12 | 24 | 21 | 7 | 24.5 | 35 | 78.5 | 28 | 8 | 26 | 28 |
| LQ1P42□□ | φ10 | ||||||||||
| LQ1P51□□ | φ19 | 29 | 26 | 9 | 36.5 | 43.5 | 100 | 39 | 9 | 39 | 43 |
| LQ1P52□□ | φ12 | ||||||||||
| LQ1P61□□ | φ25 | 39.5 | 36 | 10 | 48.5 | 58.5 | 133 | 49 | 10 | 51 | 55 |
| LQ1P62□□ | φ19 |

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 2 | 0.3~0.4 |
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,936円 ( 2,130円 ) | 6日目 |
2,628円1,681円 ( 1,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,409円 ( 3,750円 ) | 5日目 |
3,410円 ( 3,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,409円 ( 3,750円 ) | 6日目 |
4,323円 ( 4,755円 ) | 6日目 |
4,214円 ( 4,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,393円 ( 8,132円 ) | 3日目 |
3,409円 ( 3,750円 ) | 39日目 |
7,393円 ( 8,132円 ) | 39日目 |
液溜を極小にして液置換特性に優れているパネルマウントユニオン。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮します。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
・レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~