メカニカル部品技術窓口
ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能なふっ素樹脂継手。【特長】・4重シー...
詳細を確認
※(E)はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。

サイズ1の場合

サイズ2~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA注) | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。
| 型番 | 適用チューブ外径 | B | E | F | G | H | L | M | 最小穴径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1T1A | 1/8" | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 11.5 | 1.8 |
| LQ1T2A□□ | 1/4" | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 16.5 | 3.6 |
| LQ1T2B□□ | 3/16" | 2.9 | |||||||
| LQ1T2C□□ | 1/8" | 1.8 | |||||||
| LQ1T3A□□ | 3/8" | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 23 | 5.8 |
| LQ1T3B□□ | 1/4" | 3.6 | |||||||
| LQ1T4A□□ | 1/2" | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 28 | 9 |
| LQ1T4B□□ | 3/8" | 5.8 | |||||||
| LQ1T5A□□ | 3/4" | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 39 | 15 |
| LQ1T5B□□ | 1/2" | 9 | |||||||
| LQ1T6A□□ | 1" | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 49 | 21.2 |
| LQ1T6B□□ | 3/4" | 15 |

線の種類

チューブ接続時の専用工具使用例
1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 2 | 0.3~0.4 |
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。
なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また左記配管時の適正締付トルクをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,162円 ( 2,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,693円 ( 4,062円 ) | 39日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,565円 ( 5,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 39日目 |
5,694円 ( 6,263円 ) | 6日目 |
5,694円 ( 6,263円 ) | 6日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,694円 ( 6,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,694円 ( 6,263円 ) | 6日目 |
7,131円 ( 7,844円 ) | 39日目 |
5,698円 ( 6,268円 ) | 39日目 |
9,809円 ( 10,790円 ) | 6日目 |
9,809円 ( 10,790円 ) | 6日目 |
ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能なふっ素樹脂継手。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・チューブの曲げ、変形に強く、チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・ナット締付けには、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・200℃対応。台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~