メカニカル部品技術窓口
ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能なふっ素樹脂継手。【特長】・4重シー...
詳細を確認
※(E)はナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法です。

サイズ1の場合

サイズ2~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA注) | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。
| 型番 | 適用チューブ外径 | B | C | E | H | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1E11 | φ4 | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 11.5 |
| LQ1E12 | φ3 | ||||||
| LQ1E21□□ | φ6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 16.5 |
| LQ1E22□□ | φ4 | ||||||
| LQ1E2C□□ | φ3 | ||||||
| LQ1E31□□ | φ10 | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 23 |
| LQ1E32□□ | φ8 | ||||||
| LQ1E33□□ | φ6 | ||||||
| LQ1E41□□ | φ12 | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 28 |
| LQ1E42□□ | φ10 | ||||||
| LQ1E51□□ | φ19 | 7 | 14 | 29 | 26 | 54 | 39 |
| LQ1E52□□ | φ12 | ||||||
| LQ1E61□□ | φ25 | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 49 |
| LQ1E62□□ | φ19 |

線の種類

チューブ接続時の専用工具使用例
1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 2 | 0.3~0.4 |
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。
なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また左記配管時の適正締付トルクをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,804円 ( 3,084円 ) | 39日目 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 6日目 |
2,945円 ( 3,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 6日目 |
6,318円 ( 6,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,845円 ( 9,730円 ) | 6日目 |
17,315円 ( 19,047円 ) | 6日目 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 6日目 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 6日目 |
4,021円 ( 4,423円 ) | 6日目 |
3,986円 ( 4,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,321円 ( 4,753円 ) | 39日目 |
ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能なふっ素樹脂継手。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮します
・液溜を極小にして液置換特性に優れている
・ナットのシールロックによる緩み止め機構
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能
・チューブの曲げ、変形に強い
・チューブサポートにより、サイドロードに強い
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要
・200℃対応
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
・レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンエルボ
3通常価格(税別):2,390円~