メカニカル部品技術窓口

LQ1B-M
(A)ねじ込み後の参考寸法
(E)ナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法

サイズ1の場合

サイズ2~5の場合

サイズ6の場合

| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
| 材質 | New PFA注) | |||||
| 最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |||||
| 耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |||||
| 使用温度 | 0~+200℃ | |||||
注)LQ1B3F-M□は継手本体がPTFEとなります。
| 型番 | 適用チューブ外径 | 接続ねじR・NPT | A | B | E | F | G | H | L1 | L2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ1B1A-M□ | 1/8" | 1/8" | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 15.5 | 11.5 |
| LQ1B2A-M□ | 1/4" | 1/8" | 16 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 |
| LQ1B2B-M□ | 3/16" | ||||||||||
| LQ1B2D-M□ | 1/4" | 1/4" | 22 | ||||||||
| LQ1B2E-M□ | 3/16" | ||||||||||
| LQ1B2F-M□ | 1/8" | ||||||||||
| LQ1B3A-M□ | 3/8" | 1/4" | 19 | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 25 | 23 |
| LQ1B3B-M□ | 1/4" | ||||||||||
| LQ1B3C-M□ | 3/8" | 3/8" | 21 | 27 | |||||||
| LQ1B3D-M□ | 1/4" | ||||||||||
| ※LQ1B3F-M□ | 3/8" | 1/8" | 18.4 | - | - | - | 29 | 21.9 | |||
| LQ1B4A-M□ | 1/2" | 3/8" | 23 | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 29 | 28 |
| LQ1B4B-M□ | 3/8" | ||||||||||
| LQ1B4C-M□ | 1/2" | 1/2" | 24.5 | 32 | |||||||
| LQ1B4D-M□ | 3/8" | ||||||||||
| LQ1B4G-M□ | 1/2" | 1/4" | 27.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 33.5 | 39 |
| LQ1B5A-M□ | 3/4" | 1/2" | 30.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 38 | 39 |
| LQ1B5B-M□ | 1/2" | ||||||||||
| LQ1B5C-M□ | 3/4" | 3/4" | 30 | 39 | |||||||
| LQ1B5D-M□ | 1/2" | ||||||||||
| LQ1B5G-M□ | 3/4" | 1/4" | 27.5 | 33.5 | |||||||
| LQ1B5H-M□ | 3/4" | 3/8" | 29 | 35 | |||||||
| LQ1B6A-M□ | 1" | 3/4" | 36 | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 45 | 49 |
| LQ1B6B-M□ | 3/4" | ||||||||||
| LQ1B6C-M□ | 1" | 1" | 35 | ||||||||
| LQ1B6D-M□ | 3/4" | ||||||||||
| LQ1B6F-M□ | 1" | 1/2" | 37 |
注)※印の製品は継手本体はPTFE切削品となります。

1.チューブ接続は、専用工具にて行ってください。(下図参照)

2.ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また適正締付トルク(下記表)をご参照ください。
| ボディサイズ | トルク(N・m) |
|---|---|
| 2 | 0.3~0.4 |
| 3 | 0.8~1.0 |
| 4 | 1.0~1.2 |
| 5 | 2.5~3.0 |
| 6 | 5.5~6.0 |
注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,956円 ( 4,352円 ) | 39日目 |
5,169円 ( 5,686円 ) | 6日目 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 39日目 |
チューブの曲げ、変形に強いふっ素樹脂製管継手。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブサイズの変更が可能。
・ナット締付けが容易。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロウエル
30シリーズ (メイルコネクタ)
5通常価格(税別):1,387円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
4.6通常価格(税別):1,530円~

フロウエル
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
5通常価格(税別):1,368円~

フロウエル
30シリーズ (メイルエルボ)
0通常価格(税別):2,302円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 チューブインサート
4.5通常価格(税別):810円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
5通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 異径ユニオン
5通常価格(税別):2,190円~

ミスミ
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
4.5通常価格(税別):3,080円~

フロウエル
30シリーズ (ユニオン)
4.5通常価格(税別):1,640円~