17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ ミリサイズ

通常単価(税別)
3,73523,047
税込単価
4,10925,352
通常出荷日:39日目

200℃対応のふっ素樹脂継手、フィメイルランティ。【特長】・4重シール構造(PAT.)によって、高いシ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フィメイルランティの寸法図

(E):ナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法

フィメイルランティの寸法図 サイズ1の場合

サイズ1の場合

フィメイルランティの寸法図 サイズ2~5の場合

サイズ2~5の場合

フィメイルランティの寸法図 サイズ6の場合

サイズ6の場合

製品仕様

フィメイルランティの外形図

仕様

項目型番
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
材質New PFA注)
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度0~+200℃

注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。

シリーズ

シリーズサイズ管接続口径チューブ外径
ミリサイズ
なし1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"φ3φ4φ6φ8φ10φ12φ19φ25
コネクタ
LQ1H
フィメイル1------------
2----------
3---------
4----------
5----------
6----------

注)○:基準サイズ、●:レジューサ付

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径接続ねじ
Rc・NPT
BEFGHL1L2MY
LQ1R11-F□φ41/8"21048-18.51611.518.5
LQ1R12-F□φ3
LQ1R21-F□φ61/8"415612142819.516.518.5
LQ1R22-F□φ4
LQ1R2C-F□φ3
LQ1R23-F□φ61/4"2221.5
LQ1R24-F□φ4
LQ1R2F-F□φ3
LQ1R31-F□φ101/4"5209181736.5242321.5
LQ1R32-F□φ8
LQ1R33-F□φ6
LQ1R34-F□φ103/8"25.525
LQ1R35-F□φ8
LQ1R36-F□φ6
※LQ1R39-F□φ101/8"---34.519.718.5
※LQ1R310-F□φ8

注)※印の製品は、継手本体はPTFE切削品となります。

  • ※ その他の型番についてはカタログをご参照ください。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

注意

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

専用工具の外形図

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。

ボディサイズトルク(N・m)
20.3~0.4
30.8~1.0
41.0~1.2
52.5~3.0
65.5~6.0

注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。

型番リスト

表示件数

本体材質

接続種類

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(mm) D2

適用チューブ外径(インチ) D2

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

梱包

ボディサイズ

最小発注数量
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
3
4
-
Rc
1/8B(6A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
3
-
1/4
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(同径)
6
-
-
Rc
1/8B(6A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(同径)
6
-
-
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(同径)
12
-
-
Rc
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
5
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(同径)
19
-
-
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
4
-
3/16
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
4
3
-
Rc
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
6
4
-
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
6
-
1/4
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
PTFE
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(同径)
8
-
-
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
10
6
-
Rc
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
10
6
-
Rc
1/4B(8A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
8
10
-
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
8
-
1/4
Rc
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
6
8
-
Rc
3/8B(10A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
6
-
3/8
Rc
3/8B(10A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
PTFE
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
10
8
-
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
12
-
1/2
Rc
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
10
-
3/8
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
12
-
1/2
Rc
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
19
-
3/4
Rc
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
[ねじ⇔管分岐] ねじ⇔管分岐(違径)
19
-
3/4
Rc
1B(25A)
標準梱包 class M5.5相当
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,533
( 4,986 )
39日目
3,854
( 4,239 )
39日目
3,735
( 4,109 )
39日目
4,533
( 4,986 )
39日目
12,245
( 13,470 )
39日目
10,003
( 11,003 )
39日目
4,533
( 4,986 )
39日目
3,854
( 4,239 )
39日目
4,533
( 4,986 )
39日目
4,533
( 4,986 )
39日目
17,997
( 19,797 )
39日目
4,724
( 5,196 )
39日目
5,731
( 6,304 )
39日目
5,731
( 6,304 )
39日目
4,724
( 5,196 )
39日目
5,731
( 6,304 )
39日目
5,731
( 6,304 )
39日目
23,047
( 25,352 )
39日目
6,264
( 6,890 )
39日目
6,264
( 6,890 )
39日目
10,003
( 11,003 )
39日目
13,949
( 15,344 )
39日目
21,840
( 24,024 )
39日目

詳細情報

基本情報

200℃対応のふっ素樹脂継手、フィメイルランティ。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルランティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ ユニオンティレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ ユニオンレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,735-4,171 -4,171 -5,745 -6,217 -
通常出荷日39日目3日目〜19日目在庫品1日目〜19日目
チューブサイズ規格メートル系インチ系メートル系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
ねじ・管分岐 接続種類めねじランティめねじランティ---
最高使用温度(℃)200-200200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング