17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ

通常単価(税別)
1,47711,466
税込単価
1,62512,613
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

チューブの曲げ、変形に強いふっ素樹脂製管継手。【特長】・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

LQ1L-M

(A)ねじ込み後の参考寸法
(E)ナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

サイズ1の場合

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

サイズ2~5の場合

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

サイズ6の場合

製品仕様

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

製品仕様

項目型番
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
材質New PFA注)
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度0~+200℃

注)受注生産品は継手本体がPTFEとなります。

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径接続ねじR・NPTAEHL1L2M
LQ1L1A-M□1/8"1/8"11.510-181511.5
LQ1L2A-M□1/4"1/8"14.515142720.516.5
LQ1L2B-M□3/16"
LQ1L2D-M□1/4"1/4"
LQ1L2E-M□3/16"
LQ1L2F-M□1/8"
LQ1L3A-M□3/8"1/4"2020173526.523
LQ1L3B-M□1/4"
LQ1L3C-M□3/8"3/8"
LQ1L3D-M□1/4"
LQ1L3F-M□3/8"1/8"20.6201736.624.123
LQ1L4A-M□1/2"3/8"252421453328
LQ1L4B-M□3/8"
LQ1L4C-M□1/2"1/2"
LQ1L4D-M□3/8"
LQ1L4E-M□1/4"24.1201738.532.123
LQ1L4G-M□1/2"1/4"22.624214328.628
LQ1L5A-M□3/4"1/2"30.52926544039
LQ1L5B-M□1/2"
LQ1L5C-M□3/4"3/4"
LQ1L5D-M□1/2"
LQ1L5E-M□3/8"20174439.523
LQ1L5F-M□1/4"
※LQ1L5H-M□3/4"3/8"3439.536534049
LQ1L6A-M□1"3/4"3539.53668.54649
LQ1L6B-M□3/4"
LQ1L6C-M□1"1"
LQ1L6D-M□3/4"
LQ1L6E-M□1/2"372926604739
※LQ1L6G-M□1"3/8"3439.536534049

注)※印の製品は継手本体はPTFE切削品となります。

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

注意・禁止事項

注意

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。(下図参照)

メイルエルボ:LQ1L-M インチサイズ:関連画像

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。

ボディサイズトルク(N・m)
20.3~0.4
30.8~1.0
41.0~1.2
52.5~3.0
65.5~6.0

注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

梱包

ボディサイズ

最小発注数量
PFA
1/8
R
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
1
1個
PFA
1/8
NPT(おねじ)
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
1
1個
PFA
1/4
R
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
PFA
1/4
R
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
PFA
1/4
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
PFA
3/8
R
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
3/8
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
1/4
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
3/8
NPT(おねじ)
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
PFA
1/2
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
3/8
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
1/2
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
3/8
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
3/8
R
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
4
1個
PFA
3/8
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
PFA
3/4
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
3/4
R
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
5
1個
PFA
1/2
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
3/4
R
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
PFA
1
NPT(おねじ)
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
6
1個
PFA
1
R
1B(25A)
クリーン梱包 class M3.5相当
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477
( 1,625 )
5日目
1,477
( 1,625 )
5日目
1,812
( 1,993 )
5日目
1,812
( 1,993 )
6日目
1,812
( 1,993 )
6日目
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,728
( 3,001 )
6日目
2,728
( 3,001 )
5日目
4,556
( 5,012 )
39日目
3,307
( 3,638 )
6日目
3,307
( 3,638 )
6日目
4,109
( 4,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,920
( 4,312 )
6日目
3,195
( 3,515 )
39日目
3,920
( 4,312 )
19日目
7,572
( 8,329 )
6日目
6,271
( 6,898 )
39日目
7,572
( 8,329 )
19日目
7,572
( 8,329 )
6日目
11,466
( 12,613 )
39日目
11,466
( 12,613 )
6日目

詳細情報

基本情報

チューブの曲げ、変形に強いふっ素樹脂製管継手。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮します。
・液溜を極小にして液置換特性に優れています。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・チューブサイズの変更が可能。
・ナット締付けが容易。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ ユニオンレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンエルボレジューシング インチサイズ
メーカーSMCエスコSMCSMCSMCSMC
通常価格1,477-3,4951,595 -1,599 -5,744 -13,090
通常出荷日在庫品1日目〜2日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜19日目
チューブサイズ規格インチ系メートル系インチ系メートル系インチ系インチ系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管管⇔管違径接続管⇔管違径接続
ねじ・管 接続種類おねじエルボめねじストレートおねじエルボおねじエルボ--
最高使用温度(℃)200100--200200
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング