17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルコネクタ インチサイズ

通常単価(税別)
1,60111,366
税込単価
1,76112,503
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

200℃対応のふっ素樹脂継手、メイルコネクタ。【特長】・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メイルコネクタの寸法図

(A):ねじ込み後の参考寸法
(E):ナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法
W:対辺寸法

メイルコネクタの寸法図 サイズ1の場合

サイズ1の場合

メイルコネクタの寸法図 サイズ2〜5の場合

サイズ2~5の場合

メイルコネクタの寸法図 サイズ6の場合

サイズ6の場合

製品仕様

メイルコネクタの外形図

仕様

項目型番
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
材質New PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度0~+200℃

シリーズ

シリーズサイズ管接続口径チューブ外径
インチサイズ
なし1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"1/8"3/16"1/4"3/8"1/2"3/4"1"
コネクタ
LQ1H
メイル1------------
2---------
3--------
4-------
5------
6--------

注)○:基準サイズ、●:レジューサ付

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径接続ねじR・NPTAEHLMW
LQ1H1A-M□1/8"1/8"2110-2511.510
LQ1H2A-M□1/4"1/8"31.515143516.514
LQ1H2B-M□3/16"
LQ1H2D-M□1/4"1/4"29
LQ1H2E-M□3/16"
LQ1H3A-M□3/8"1/4"36.5201742.52319
LQ1H3B-M□1/4"
LQ1H3C-M□3/8"3/8"36
LQ1H3D-M□1/4"
LQ1H3F-M□3/8"1/8"34.520173823
LQ1H4A-M□1/2"3/8"462421522823
LQ1H4B-M□3/8"
LQ1H4C-M□1/2"1/2"44
LQ1H4D-M□3/8"
LQ1H4E-M□1/4"39.5201747.523
LQ1H4G-M□1/2"1/4"4224214828
LQ1H5A-M□3/4"1/2"55292662.53932
LQ1H5B-M□1/2"
LQ1H5C-M□3/4"3/4"53.5
LQ1H5D-M□1/2"
LQ1H5E-M□3/8"43.5201752.523
LQ1H5F-M□1/4"
LQ1H5G-M□3/4"1/4"5229265839
LQ1H5H-M□3/8"
LQ1H6A-M□1"3/4"7239.536814946
LQ1H6B-M□3/4"
LQ1H6C-M□1"1"71
LQ1H6D-M□3/4"
LQ1H6E-M□1/2"6129267139
LQ1H6F-M□1"1/2"69.539.53677.549

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

注意

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

専用工具の外形図

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。

ボディサイズトルク(N・m)
20.3~0.4
30.8~1.0
41.0~1.2
52.5~3.0
65.5~6.0

注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

梱包

ボディサイズ

最小発注数量
1/8
R
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
1
1個
1/8
NPT(おねじ)
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
1
1個
1/4
R
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
1/4
R
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
1/4
R
1/4B(8A)
標準梱包 class M5.5相当
2
1個
1/4
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2
1個
3/8
R
1/4B(8A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
3/8
R
1/4B(8A)
標準梱包 class M5.5相当
3
1個
3/8
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
3/8
NPT(おねじ)
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
1/4
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
3
1個
1/2
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
1/2
R
3/8B(10A)
標準梱包 class M5.5相当
4
1個
3/8
R
3/8B(10A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
1/2
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
1/2
R
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
4
1個
3/8
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
4
1個
3/8
R
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
4
1個
3/4
R
1/2B(15A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
3/4
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
5
1個
3/4
R
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
1/2
R
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
5
1個
3/4
R
3/4B(20A)
クリーン梱包 class M3.5相当
6
1個
1
R
1B(25A)
クリーン梱包 class M3.5相当
6
1個
1/2
R
1B(25A)
標準梱包 class M5.5相当
6
1個
1
R
1/2B(15A)
標準梱包 class M5.5相当
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,652
( 1,817 )
19日目
1,819
( 2,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,981
( 2,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,601
( 1,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,412
( 2,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,654
( 2,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,156
( 2,372 )
19日目
2,530
( 2,783 )
5日目
2,530
( 2,783 )
6日目
2,530
( 2,783 )
6日目
3,324
( 3,656 )
9日目
2,624
( 2,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,506
( 2,757 )
6日目
3,171
( 3,488 )
6日目
2,681
( 2,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,171
( 3,488 )
6日目
2,624
( 2,886 )
39日目
5,623
( 6,185 )
6日目
4,565
( 5,022 )
39日目
5,623
( 6,185 )
6日目
4,560
( 5,016 )
6日目
11,366
( 12,503 )
6日目
11,366
( 12,503 )
6日目
9,354
( 10,289 )
39日目
9,354
( 10,289 )
19日目

詳細情報

基本情報

200℃対応のふっ素樹脂継手、メイルコネクタ。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルコネクタ インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
A
LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
正しく装着する為に専用工具が必要になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QLQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
A
インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルコネクタ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCミスミ
通常価格1,601-3,407 -6,1491,595 -1,599 -2,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目
チューブサイズ規格インチ系インチ系メートル系インチ系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPFAPFAPFAPFAふっ素樹脂
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類おねじストレートめねじエルボめねじエルボおねじエルボおねじエルボメイルエルボ
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング