17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 有効断面積 順方向(㎜2)

    ~mm
  • 有効断面積 排気(㎜2)

    ~mm
  • 音速コンダクタンス IN→OUT [dm3/(s・bar)]

    ~mm
  • 適用チューブ外径d (inch)

    ~mm
  • 適用チューブ外径d (mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ

通常単価(税別)
1,2791,455
税込単価
1,4071,601
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

サイレンサを内蔵した急速排気弁・シャトル弁。【特長】・省スペース。・IN-OUTの接続配管が直線方向。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ付の外形寸法図

サイレンサ付

エキゾーストポート継手付

エキゾーストポート継手付

製品仕様

構造

サイレンサ付の構造図

サイレンサ付

番号部品名材質備考
1ボディ APBT-
2シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
3バルブシート黄銅無電解ニッケルめっき
4消音カバーSUS304-
5消音材PVAスポンジ-
6スペーサPOM-
7カセット--
8パッキンNBR-
9バルブHNBR-
エキゾーストポート継手付の構造図

エキゾーストポート継手付

番号部品名材質備考
1ボディ APBT-
2シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
3バルブシート黄銅無電解ニッケルめっき
4エルボユニオンボディPBT-
5スペーサPOM-
6カセット--
7パッキンNBR-
8バルブHNBR-
9OリングNBR-

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質注1)ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

規格表

型番適用チューブ外径dD1D2L1L2L3M1質量g
AQ240F-04-0049.310.039.25.214.312.95
AQ240F-06-00611.610.040.76.215.413.76
AQ340F-06-00611.611.844.86.319.513.711
AQ240F-07-001/4"1210.040.76.215.413.76
AQ340F-07-001/4"13.211.852.27.120.316.811
型番適用チューブ外径dD1L1L2L3L4M1M2質量g
AQ240F-04-0449.339.25.213.723.512.912.96
AQ240F-06-06611.640.76.214.726.713.713.78
AQ340F-06-06611.644.86.319.631.713.713.713
AQ240F-07-071/4"1240.76.215.127.313.713.78
AQ340F-07-071/4"13.252.27.120.033.116.813.713

注意・禁止事項

以下の様な場合、排気不良や発振による騒音が生じる恐れがあります。

(a)IN側に残圧、背圧がある場合。
(b)IN側とOUT側との差圧が、最低使用圧力より小さい場合。
(c)AQのIN側配管や電磁弁の有効断面がAQよりも小さい場合。

型番リスト

表示件数

有効断面積 順方向

(㎜2)

有効断面積 排気

(㎜2)

音速コンダクタンス IN→OUT [dm3/(s・bar)]

適用チューブ外径d (inch)

適用チューブ外径d (mm)

EXHポート

最小発注数量
1.7
2.5
0.34
-
4
サイレンサ内蔵
1個
1.7
2.5
0.34
-
4
エキゾーストポート継手付
1個
2.4
2.7
0.48
-
6
サイレンサ内蔵
1個
2.4
2.7
0.48
-
6
エキゾーストポート継手付
1個
2.4
2.7
0.48
1/4
-
サイレンサ内蔵
1個
2.4
2.7
0.48
1/4
-
エキゾーストポート継手付
1個
4
4
0.8
-
6
サイレンサ内蔵
1個
4
4
0.8
-
6
エキゾーストポート継手付
1個
4
4
0.8
1/4
-
サイレンサ内蔵
1個
4
4
0.8
1/4
-
エキゾーストポート継手付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,436
( 1,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,436
( 1,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,368
( 1,505 )
6日目
1,436
( 1,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,455
( 1,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,368
( 1,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,454
( 1,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

サイレンサを内蔵した急速排気弁・シャトル弁。
【特長】
・省スペース。
・IN-OUTの接続配管が直線方向。
・ワンタッチ管継手内蔵。
・軽量(樹脂ボディ)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
エアシリンダの速度UP
5
満足度:5.0
エアシリンダの戻りスピードをちょっとでも上げたく、配管も長かったのでシリンダの近くに取付けた。効果あり。
2人が参考にしています。
配管途中に取付
4
満足度:4.0
エアーシリンダ、配管内に結露が発生し動作が不安定になった為、購入し取り付けました。 納期も早かった為助かりました。
0人が参考にしています。
シリンダの排気として
4
満足度:4.0
メーカーがSMCで信頼性があり、安心して使用できるのでこの商品を選定しました。使っていて特に気になる点はありませんでした...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品に使用
5
満足度:5.0
既存設備品メンテナンス時に劣化部品交換のために使用しました。主たる目的として排気の消音効果を期待しこちらの商品を利用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qクイックエキゾーストバルブ:AQシリーズに、ワンタッチ継手付きはありますか?
A
AQ240Fはφ4かφ6かφ1/4のワンタッチ継手が、AQ340Fはφ6かφ1/4のワンタッチ継手が選べます。
・φ8のワンタッチ継手付きは、特注品の対応になります(例:AQ340F-08-00-X512など)。
Qクイックエキゾーストバルブ:AQシリーズを、シリンダの結露対策で使うことは有効ですか?
A
小容量アクチュエータやエアオペレートバルブの結露対策で使用されることがあります。
配管内へ出入りする空気圧は、急激な膨張によって冷却し、内包する水蒸気が結露し霧を発生させます。
小容量アクチュエータの排気は、この霧を電磁弁外へ完全に押出せず、配管内に残った霧は、新たな空気圧によって奥へ押し込まれます。霧は蓄積されるばかりとなり、これがやがて水滴になります。
クイックエキゾーストバルブは、この霧をバルブを通さず直接大気へ排出する効果があります。
※配管チューブ内の結露を外部に透過させ排出する、モイスチャーコントロールチューブ(IDKシリーズ)もあります。
QクイックエキゾーストバルブAQは、シリンダ・バルブ間のどこに取付けたら良いですか?
A
配管が長い場合や電磁弁が小さかった場合には、クイックエキゾーストバルブ(=急速排気弁)をエアシリンダの給排気ポートのできるだけ近くに付けて、ストローク時間を短縮させます。
エアシリンダの排気を、長い配管や電磁弁を通らないで、クイックエキゾーストバルブから直接外へ出すことで、ストローク時間を短くします。
AQの取付けは一般的に、ニップルなどの鋼管配管を使用して、シリンダの給排気ポートに直付けで固定します。
注)シリンダが小容量で配管は大容量の条件では、AQのシリンダへの直付けは適しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 QEV2シリーズ
メーカーSMCTAIYO(太陽鉄工)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコCKD
通常価格1,279-6,241 -1,897 -1,697 -2,897 -3,617 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類急速排気弁クイックエキゾーストバルブ急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類 Rワンタッチ継手めねじワンタッチ継手ワンタッチ継手大気開放(排気絞り付)めねじ
本体材質PBTアルミ合金アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミダイカスト
入力側 ポート種類 P(P1)ワンタッチ継手めねじワンタッチ継手おねじワンタッチ継手めねじ
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手めねじおねじワンタッチ継手おねじめねじ

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング