メカニカル部品技術窓口
らせん状配管位置のためチューブとりまとめが容易なロータリーマニホールド。【特長】・供給圧力や温度変化の...
詳細を確認単位:mm

MQR1-M5

MQR2-M5

MQR4-M5

MQR8-M5

MQR12-M5

MQR16-M5

MQR2-F、MQR4-F、MQR8-F、MQR12-F、MQR16-F
| 型番 | MQR1-M5 | MQR2-M5 | MQR4-M5 | MQR8-M5 | MQR12-M5 | MQR16-M5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路数(ポート数) | 1回路 | 2回路 | 4回路 | 8回路 | 12回路 | 16回路 | |
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| シール構造 | メタルシール | ||||||
| ガイド構造 | ベアリング支持 | 両端ベアリング支持 | |||||
| 接続口径 | おねじ R1/8 | M5×0.8 | |||||
| めねじ M5×0.8 | |||||||
| 流量特性 | C | 0.50[dm3/(s・bar)] | |||||
| b | 0.40 | ||||||
| Cv | 0.17 | ||||||
| 給油 | 不要 | ||||||
| 最低使用圧力 | -100kPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度注1) | -10~+80℃ | ||||||
| 始動回転トルク注2) | 0.003N・m以下 | 0.03N・m以下 | 0.05N・m以下 | 0.10N・m以下 | 0.20N・m以下 | 0.50N・m以下 | |
| 許容回転数注5) | 3,000min-1(rpm)以下注3) | 2,000min-1(rpm)以下 | 1,500min-1(rpm)以下 | 900min-1(rpm)以下 | 600min-1(rpm)以下 | 200min-1(rpm)以下 | |
| 許容ラジアル荷重 (カップリング許容軸反力)注4) | 1N以下 | 15N以下 | 30N以下 | 40N以下 | 50N以下 | ||
| 許容アキシアル荷重 | |||||||
| 質量 | 0.025kg | 0.16kg | 0.39kg | 0.76kg | 1.26kg | 2.80kg | |
注1)温度80°は、回転による温度上昇値を含む値です。
注2)供給圧力・放置性による始動トルクの変化はありません(始動回転トルク内)が、回転数によって変化します。
注3)600min-1(r.p.m.)を超える回転で使用される場合は、継手がしまる方向に回転させてください。
注4)カップリングは、芯ずれ量や衝撃力、振動の吸収に優れたゴム・樹脂カップリングを推奨します。
注5)min-1は、1分間あたりの回転数です。
| 回路数 | フランジ型番 |
|---|---|
| 2回路 | MQR2-F |
| 4回路 | MQR4-F |
| 8回路 | MQR8-F |
| 12回路 | MQR12-F |
| 16回路 | MQR16-F |

MQR1-M5
構成部品/(MQR1-M5、1回路)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | ステンレス | - |
| 2 | スプール | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 3 | スリーブ | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 4 | プレート | アルミニウム | - |
| 5 | O-リング | H-NBR | - |
| 6 | 止め輪 | 炭素鋼 | - |
| 7 | 止め輪 | 炭素鋼 | - |
| 8 | ラジアルベアリング | - | - |

MQR2~16-M5
構成部品/(MQR2~16-M5、2~16回路)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム | - |
| 2 | アダプタプレート | アルミニウム | - |
| 3 | スプール | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 4 | スリーブ | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 5 | ガスケット | H-NBR | - |
| 6 | ベアリング押さえ | ステンレス | 16回路のみ |
| 7 | ガスケット | H-NBR | 16回路のみ |
| 8 | プレート | アルミニウム | 16回路のみ |
| 9 | フランジ | アルミニウム | - |
| 10 | 平行ピン | 炭素鋼 | 2回路は除く |
| 11 | O-リング | H-NBR | - |
| 12 | ボルト | 炭素鋼 | 16回路のみ |
| 13 | ボルト | 炭素鋼 | - |
| 14 | ボルト | 炭素鋼 | - |
| 15 | ラジアルベアリング | - | - |
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,780円 ( 9,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 6日目 |
50,146円 ( 55,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 6日目 |
64,392円 ( 70,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
96,646円 ( 106,311円 ) | 6日目 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 19日目 |
160,175円 ( 176,193円 ) | 6日目 |
9,018円 ( 9,920円 ) | 19日目 |
493,424円 ( 542,766円 ) | 6日目 |
51,498円 ( 56,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,917円 ( 79,109円 ) | 6日目 |
104,172円 ( 114,589円 ) | 6日目 |
181,675円 ( 199,843円 ) | 6日目 |
504,174円 ( 554,591円 ) | 6日目 |
らせん状配管位置のためチューブとりまとめが容易なロータリーマニホールド。
【特長】
・供給圧力や温度変化の影響を受けにくい安定した回転トルク。
・長時間放置後でもパッキン固着による回転トルクへの影響がない。
・使用圧力:-100kpa~1Mpa。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~+80℃。
・許容回転数:200~3,000min-1(rpm)。
【用途】
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロータリマニホールド 簡易タイプ
3通常価格(税別):9,260円~

CKD
ロータリジョイント RJFシリーズ
0通常価格(税別):52,336円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
4.7通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-
4.4
ミスミ
油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4