17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

難燃性 マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS□2□1F-W2Dシリーズ

通常単価(税別)
1,9933,644
税込単価
2,1924,008
通常出荷日:6日目~7日目

SMC社のスピードコントローラです。【特長】難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用。・マイナスド...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

製品仕様

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

外観

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

マイナスドライバ調整イメージ

型番

単位:mm
エルボタイプ管接続口径適用チューブ外径
φ6φ8φ10φ12
AS22□1F-G01-□W2DG1/8-
AS22□1F-G02-□W2DG1/4-
AS32□1F-G03-□W2DG3/8-
AS42□1F-G04-□W2DG1/2--

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(ただし、凍結なきこと)
注)適用チューブ材質FR2層、FRソフトナイロン

注)チューブの最高使用圧力にご注意ください。

流量および音速コンダクタンス

単位:mm
型番AS22□1F-G01AS22□1F-G02AS32□1F-G03AS42□1F-G04
チューブ外径φ6,8,10φ6φ8,10φ8φ10,12φ10φ12
C値:
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
自由流れ0.61.11.21.62.24.24.4
制御流れ0.71.11.32.22.64.44.8
b値:
臨界圧力比
自由流れ0.20.30.30.20.20.30.3
制御流れ0.250.30.30.250.250.250.25

注1)C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全閉状態の値です。

構造

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像
番号名称材質備考
1ボディAPBT-
2ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
3ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
4シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
5スプリング鋼線-
6UパッキンHNBR-
7OリングNBR-
8OリングNBR-
9カセット--
10パッキンNBR-
11スペーサ黄銅無電解ニッケルめっき
12Cリング鋼線-
13ガスケットNBR/ステンレス-

規格表

単位:mm
型番THD1D2D3D4L1L2L3L4L5AM質量g
AS22□1F-G01-06W2DG1/81213.214.2147.2233117.639.21.234.71726
AS22□1F-G01-08W2D15.225.332.418.528
AS22□1F-G01-10W2D18.532.139.22130
AS22□1F-G02-06W2DG1/41713.218.5177.225.234.420.242.81.236.81746
AS22□1F-G02-08W2D15.227.236.418.548
AS22□1F-G02-10W2D18.535.344.52150
AS32□1F-G03-08W2DG3/81915.223219.829.741.222.755.61.249.518.587
AS32□1F-G03-10W2D18.531.643.12189
AS32□1F-G03-12W2D20.932.844.32291
AS42□1F-G04-10W2DG1/22419.528.62512.433.647.926.865.31.256.721150
AS42□1F-G04-12W2D20.934.648.922156

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

AS2201F-G01、AS2211F-G01

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

AS2201F-G02、AS2211F-G02

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

AS3201F、AS3211F

難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ:関連画像

AS4201F、AS4211F

注)グラフ内流量特性上の数字は適用チューブ外径の型番記号を示します。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

制御方式

接続口径

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

ボデイサイズ

最小発注数量
メータアウト
1/8
6
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
1/8
8
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
1/8
10
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
1/4
6
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
1/4
8
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
1/4
10
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
3/8
10
3/8基準
1個
メータアウト
3/8
12
3/8基準
1個
メータアウト
1/2
12
1/2基準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,993
( 2,192 )
7日目
1,993
( 2,192 )
7日目
1,993
( 2,192 )
7日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
7日目
2,223
( 2,445 )
7日目
2,735
( 3,009 )
6日目
2,922
( 3,214 )
7日目
3,644
( 4,008 )
7日目

詳細情報

基本情報

SMC社のスピードコントローラです。
【特長】
難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用。
・マイナスドライバで不用意な手動操作を防止。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性 マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS□2□1F-W2Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性 マイナスドライバ調整用ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS□2□1F-W2Dシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格1,993-1,034 -1,147 -1,308 -1,573 -1,390 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボストレートストレートエルボストレートエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+めねじ両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBT黄銅+無電解ニッケルめっきPBT亜鉛合金+黄銅ポリブチレンテレフタレートPBT
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき--亜鉛合金+黄銅-黄銅+無電解ニッケルめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング