17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ

通常単価(税別)
1,3902,825特別価格
税込単価
1,5293,108特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・難燃性(UL-94規格V-0相当)。・コンパクト・軽量で優れた流量特性。・チューブ取付方向が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M5タイプ

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像
難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

製品仕様

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

型番

エルボタイプ管接続口径適用チューブ外径(mm)
681012
AS12□1F-M5-□W2M5---
AS22□1F-01-□W2R1/8-
AS22□1F-02-□W2R1/4-
AS32□1F-02-□W2R1/4
AS32□1F-03-□W2R3/8
AS42□1F-04-□W2R1/2--

注1)メータアウト形、メータイン形の外観識別。ロックナットで識別します。メータアウト形は亜鉛クロメート、メータイン形は黒色亜鉛クロメートとなっています。
注2)◎印は標準品にて黄銅部品が無電解ニッケルめっき付(N仕様)となります。

適用チューブ

  • サイズ:φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
  • 材質:FR2層、FRソフトナイロン

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
注)適用チューブ材質FR2層、FR3層、FRソフトナイロン、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注)チューブの最高使用圧力にご注意ください。

流量および音速コンダクタンス

型番AS12□1F-M5AS22□1F-01AS22□1F-02AS32□1FAS42□1F
チューブ外径(mm)φ6φ6、φ8、φ10φ6φ8、φ10φ6φ8φ10、φ12φ10φ12
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)1002303904606607909201,5801,710
音速コンダクタンス dm3/(s・bar)0.280.641.11.31.82.22.64.44.8
臨界圧力比制御流れ0.20.250.30.250.25
自由流れ0.40.20.30.20.3

注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

メータアウトタイプ M5タイプ

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

メータインタイプ M5タイプ

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

メータアウトタイプ AS3201F-02

難燃性(UL-94規格 V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ AS Series:関連画像

メータインタイプ AS3211F-02

番号名称材質備考
1ボディ A難燃PBT-
2ハンドル黄銅無電解ニッケルめっき
3ボディ B黄銅無電解ニッケルめっき
4ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
5ニードルガイド黄銅無電解ニッケルめっき
6シートリング黄銅注1)
7ロックナットメータアウト亜鉛クロメート
メータイン黒色亜鉛クロメート
8UパッキンHNBR-
9カセット--
10パッキンNBR-
11OリングNBR-
12OリングNBR-
13OリングNBR-
14OリングNBR-
15ガスケットSUS/NBR-

注1)AS22□1F、AS32□1Fのみ無電解ニッケルめっきとなります。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径
ød
TH1H2D1D2L1L2L3L4注1)A注2)M質量
g
MAX.MIN.MAX.MIN.
AS12□1F-M5-06W26M5×0.88611.69.618.122.911.728.82625.222.413.59
AS22□1F-01-06W26R1/8121013.214.223.93113.436.431.433.328.31719
AS22□1F-01-08W2815.225.332.418.521
AS22□1F-01-10W21018.532.139.215.22123
AS22□1F-02-06W26R1/4171213.218.525.234.417.741.136.135.630.61734
AS22□1F-02-08W2815.227.236.418.536
AS22□1F-02-10W21018.535.344.518.32138
AS32□1F-02-06W26191413.22327.839.321.349.944.944.439.41763
AS32□1F-02-08W2815.229.54118.565
AS32□1F-02-10W21018.531.543.12167
AS32□1F-02-12W21220.932.844.32269
AS32□1F-03-06W26R3/813.227.839.319.847.442.442.437.41758
AS32□1F-03-08W2815.229.54118.560
AS32□1F-03-10W21018.531.543.12162
AS32□1F-03-12W21220.932.844.32264
AS42□1F-04-10W210R1/2241718.528.633.647.924.558.751.251.443.921101
AS42□1F-04-12W21220.935.249.522107

注1)参考寸法
注2)ねじのねじ込み後の参考寸法

型番リスト

表示件数

制御方式

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

ボデイサイズ

最小発注数量
メータアウト
5
M
6
M5 基準
1個
メータイン
5
M
6
M5 基準
1個
メータアウト
1/8
R
6
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/8
R
8
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/8
R
10
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/4
R
6
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/4
R
8
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/4
R
10
1/8,1/4 基準
1個
メータイン
1/8
R
6
1/8,1/4 基準
1個
メータイン
1/8
R
8
1/8,1/4 基準
1個
メータイン
1/4
R
8
1/8,1/4 基準
1個
メータイン
1/4
R
10
1/8,1/4 基準
1個
メータアウト
1/4
R
8
3/8 基準
1個
メータアウト
1/4
R
12
3/8 基準
1個
メータアウト
3/8
R
6
3/8 基準
1個
メータアウト
3/8
R
8
3/8 基準
1個
メータアウト
3/8
R
10
3/8 基準
1個
メータアウト
3/8
R
12
3/8 基準
1個
メータアウト
1/2
R
10
1/2 基準
1個
メータアウト
1/2
R
12
1/2 基準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,745
( 1,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,476
( 1,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,672
( 1,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7851,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,588
( 1,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7851,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,673
( 1,840 )
6日目
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,543
( 1,697 )
6日目
1,543
( 1,697 )
5日目
1,966
( 2,163 )
6日目
2,161
( 2,377 )
6日目
2,006
( 2,207 )
6日目
1,989
( 2,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,006
( 2,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,161
( 2,377 )
6日目
2,825
( 3,108 )
6日目
2,825
( 3,108 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・コンパクト・軽量で優れた流量特性。
・チューブ取付方向が360°自由自在。
・最高使用圧力1MPaまで使用可能。
・標準にてシール付。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
溶接治具のシリンダー配管時に使用
4
満足度:4.0
性能的にも優れており、SMC指定の客先もい多い。貴社ではSMC製品も取り扱いが多く納期も早いため急ぐときにも確実に入手で...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品に使用
4
満足度:4.0
外販設備品エアー流量調整に使用しています。エンドユーザー様からのメーカー指定によりSMC商品を広く利用しており型番:AS...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ継手 エルボタイプ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズ
食品工程向け スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
メーカーSMCCHELIC(チェリック)SMCCKDSMCSMC
通常価格1,390-1,840 -1,066 -1,333 -1,147 -1,034 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボエルボタイププラグインタイプエルボストレートストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手その他おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質PBT樹脂樹脂ポリブチレンテレフタレートPBT黄銅+無電解ニッケルめっき
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき--黄銅--
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング