17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ステンレススピードコントローラ ASGシリーズ

通常単価(税別)
5,23211,591
税込単価
5,75512,750
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

エルボタイプのスピードコントローラ。【特長】・材質:SUS316。・シール材:特殊FKM。・シートリン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ASG22□F-M5

ASG22□F-M5

ASG32□F-01、ASG42□F-02、ASG52□F-03、ASG62□F-04

ASG32□F-01、ASG42□F-02、ASG52□F-03、ASG62□F-04

製品仕様

ステンレススピードコントローラ(エルボタイプ) ASG Seriesの外観

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転(8回転注1)
適用チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注3)、ポリオレフィン

注1)ASG22□F-M5タイプの場合
注2)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注3)ポリウレタンチューブご使用の際は、インナースリーブをご使用ください。

流量および有効断面積

型番ASG22□F-M5ASG32□F-01ASG42□F-02ASG52□F-03ASG62□F-04
チューブ外径mmφ4, φ6φ4φ6, φ8φ6φ8, φ10φ8φ10, φ12φ12
C値:音速コンダクタンスdm3/(s・bar)自由流れ0.30.550.71.21.42.42.84.8
制御流れ0.30.550.61.21.21.72.44.7
b値:臨界圧力値自由流れ0.40.20.20.30.30.20.20.3
制御流れ0.20.250.250.30.30.250.250.25

注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

型番

エルボタイプ管接続口径適用チューブ外径(mm)
4681012
ASG22□F-M5M5×0.8---
ASG32□F-01R1/8--
ASG42□F-02R1/4--
ASG52□F-03R3/8--
ASG62□F-04R1/2----

JIS記号

メータアウト形

メータアウト形

 メータイン形

メータイン形

構造

メータアウトタイプ

メータアウトタイプ

メータアウトタイプ M5タイプ

メータアウトタイプ M5タイプ

メータインタイプ

メータインタイプ

メータインタイプ M5タイプ

メータインタイプ M5タイプ

番号名称材質
1リリースブッシュSUS316
2ガイドSUS316
3チャックSUS316
4パッキン特殊FKM
5ボディASUS316
6ハンドルSUS316
7ロックナットSUS316
8ニードルSUS316
9ボディBSUS316
番号名称材質
10Oリング特殊FKM
11Oリング特殊FKM
12Oリング特殊FKM
13リングSUS316
14UパッキンFKM
15シートリングSUS303
16ガスケットSUS316・特殊FKM
17ニードルガイドSUS316

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径φdTHDL1L2L3L4L5L6A注)M質量g
MAX.MIN.MAX.MIN.
ASG22□F-M5-044M5×0.8810.62328.811.615.837.233.733.730.218.225.2
ASG22□F-M5-0661323.630.61418.834.4
ASG32□F-01-04S41/81210.624.83214.318.64439403518.239.4
ASG32□F-01-06S61325.432.614.318.842.4
ASG32□F-01-08S81527.535.51620.952.4
ASG42□F-02-06S61/4171327.336.217.924.253.548.547.542.518.876.8
ASG42□F-02-08S81529.438.317.920.980.3
ASG42□F-02-10S101831.941.4192393.6
ASG52□F-03-08S83/8191531.141.721.226.558.753.752.747.720.9117.0
ASG52□F-03-10S101833.644.221.223124.9
ASG52□F-03-12S1220.835.446.321.824.8137.8
ASG62□F-04-12S121/22420.837.650.525.83065.958.454.346.824.8186.8

注)ねじのねじ込み後の参考寸法

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

制御方式

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

最小発注数量
メータアウト
5×0.8
M
4
1個
メータアウト
5×0.8
M
6
1個
メータイン
5×0.8
M
4
1個
メータイン
5×0.8
M
6
1個
メータアウト
1/8
R
4
1個
メータアウト
1/8
R
6
1個
メータアウト
1/8
R
8
1個
メータイン
1/8
R
4
1個
メータイン
1/8
R
6
1個
メータイン
1/8
R
8
1個
メータアウト
1/4
R
6
1個
メータアウト
1/4
R
8
1個
メータアウト
1/4
R
10
1個
メータイン
1/4
R
6
1個
メータイン
1/4
R
8
1個
メータイン
1/4
R
10
1個
メータアウト
3/8
R
8
1個
メータアウト
3/8
R
10
1個
メータアウト
3/8
R
12
1個
メータイン
3/8
R
8
1個
メータイン
3/8
R
10
1個
メータイン
3/8
R
12
1個
メータアウト
1/2
R
12
1個
メータイン
1/2
R
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,248
( 5,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,072
( 6,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,054
( 6,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,461
( 6,007 )
6日目
5,460
( 6,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,355
( 5,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,461
( 6,007 )
6日目
5,636
( 6,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,355
( 5,891 )
7日目
6,486
( 7,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,802
( 7,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,648
( 8,413 )
9日目
6,443
( 7,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,750
( 8,525 )
6日目
8,538
( 9,392 )
5日目
10,539
( 11,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,574
( 10,531 )
6日目
8,538
( 9,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,767
( 9,644 )
11日目
9,574
( 10,531 )
5日目
11,591
( 12,750 )
9日目
11,398
( 12,538 )
9日目

詳細情報

基本情報

エルボタイプのスピードコントローラ。
【特長】
・材質:SUS316。
・シール材:特殊FKM。
・シートリング:SUS303。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススピードコントローラ ASGシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
湿気環境使う
5
満足度:5.0
いつも通り注文すると、納期かかります。 急ぎだから、助かりますました
0人が参考にしています。
食品機械用で
4
満足度:4.0
食品機械に使用しているためか通常のスピコンですと熱や油にやられて頻繁に破損していました。これに変更してから破損はないです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススピードコントローラ ASGシリーズ
スピードコントローラ ASCシリーズ
スピードコントローラNSFPシリーズ
スピードコントローラNSCPシリーズ
スピードコントローラESCシリーズ
スピードコントローラNSFBシリーズ
メーカーSMCAirTAC(エアタック)CDCCDCCDCCDC
通常価格5,232-723 -6,458 -12,171 -6,032 -11,038 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボストレートストレートエルボエルボストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側めねじおねじ+めねじおねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質ステンレスアルミニウム合金黄銅樹脂樹脂樹脂
ねじ部材質ステンレスアルミニウム合金黄銅黄銅黄銅-
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング