17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

ワンタッチ管継手内蔵金属ボディ エルボタイプ スピードコントローラ ASシリーズ

通常単価(税別)
1,4803,323
税込単価
1,6283,655
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

金属ボディタイプ仕様のワンタッチ管継手内蔵スピードコントローラ。【特長】・金属ボディエルボタイプ。・難...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形寸法図

製品仕様

AS1201-M5の構造図

AS1201-M5の構造図

AS2201・3201・4201の構造図

AS2201・3201・4201の構造図

AS3201-02の構造図

AS3201-02の構造図

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディ A亜鉛合金クロメート処理
2ボディ B黄銅無電解ニッケルめっき
3ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
4ニードルガイド黄銅注1)
5シートリング黄銅注2)
6ロックナット注3)メータアウト亜鉛クロメート注4)
メータイン黒色亜鉛クロメート
7ハンドル黄銅無電解ニッケルめっき
8ブッシュPBT-
9カセットPBT・ステンレス-
10UパッキンHNBR-
11パッキンNBR-
12OリングNBR-
13OリングNBR-
14OリングNBR-
15OリングNBR-
16ガスケットNBR/ステンレスM5タイプのみ

注1)M5タイプ、AS32□1-02タイプは無電解ニッケルめっきとなります。
注2)AS22□1タイプ、AS32□1タイプには無電解ニッケルめっきとなります。
注3)ロックナットオプション-J(丸形)の材質は、黄銅となります。ただし、AS22□1のみ鋼となります。
注4)ロックナットオプション-J(丸形)の表面処理は、無電解ニッケルめっきとなります。

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質FR2層、FR3層、FRソフトナイロン、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
オプションロックナット丸形、注)無電解ニッケルめっき仕様

メータアウト形/メータイン形の外観識別ロックナットで識別します。
メータアウト形は亜鉛クロメート(ロックナット丸形は無電解ニッケルめっき)、メータイン形は黒色亜鉛クロメートとなっています。
注)黄銅部品がすべて無電解ニッケルめっきとなります。

流量と音速コンダクタンス

型式AS12□1-M5AS22□1-01AS22□1-02AS32□1AS42□1-04
チューブ外径φ4, φ6φ6, φ8φ6φ8, φ10φ8φ10φ10φ12
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)10023039046079092015801710
音速コンダクタンスdm3/(s・bar)0.30.71.21.42.42.84.85.2
臨界圧力比制御0.20.250.30.250.25
自由0.40.20.30.20.3

規格表

型式適用チューブ外径
d
THD1D2L1L2L3注1)L4注2)AM1質量
g
MAXMINMAXMIN
AS12□1-M5-F044M5×0.881392125.511.228.325.52522.21613
AS12□1-M5-F06621.5261713
AS22□1-01-F06S6R1/81215.514.626.633.913.835.530.532.427.41734
AS22□1-01-F08S818.531
AS22□1-02-F06S6R1/41715.519.528.738.517.240.335.334.829.81754
AS22□1-02-F08S818.550
AS22□1-02-F10S1018.234.544.318.62152
AS32□1-02-F08S8R1/41918.224.332.744.92148.343.342.837.818.586
AS32□1-02-F10S1033.345.52181
AS32□1-03-F08S8R3/81918.224.332.744.91945.844.940.635.618.593
AS32□1-03-F10S1033.345.52188
AS42□1-04-F10S10R1/22422.328.536.150.424.654.749.747.442.421154
AS42□1-04-F12S1222146

注1)参考寸法
注2)M5、Rねじのねじ込み後の参考寸法

型番リスト

表示件数

制御方式

ロックナットオプション

接続口径

オプション

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

ボデイサイズ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
メータアウト
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
4
M5基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
6
M5基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
4
M5基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
6
M5基準
なし
1個
メータイン
ロックナット丸形
5×0.8
なし
M
6
M5基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/8
なし
R
6
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット丸形
1/8
なし
R
6
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/8
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット丸形
1/8
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
なし
R
6
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット丸形
1/4
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
なし
R
10
01、02基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
1/8
なし
R
6
01、02基準
なし
1個
メータイン
ロックナット丸形
1/8
なし
R
6
01、02基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
1/8
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータイン
ロックナット丸形
1/8
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
1/4
なし
R
8
01、02基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
なし
R
8
03基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
3/8
なし
R
8
03基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
3/8
なし
R
10
03基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
3/8
なし
R
8
03基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
3/8
なし
R
10
03基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/2
なし
R
10
04基準
なし
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/2
なし
R
12
04基準
なし
1個
メータイン
ロックナット六角
1/2
なし
R
12
04基準
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,553
( 1,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,844
( 2,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,885
( 2,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
9日目
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,926
( 2,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,901
( 2,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,294
( 2,523 )
6日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,294
( 2,523 )
6日目
2,565
( 2,822 )
5日目
2,249
( 2,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,565
( 2,822 )
6日目
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属ボディタイプ仕様のワンタッチ管継手内蔵スピードコントローラ。
【特長】
・金属ボディエルボタイプ。
・難燃性樹脂が標準仕様(UL規格V-0)

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応。
・クリーンルーム内への発塵を防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手内蔵金属ボディ エルボタイプ スピードコントローラ ASシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備に使用
4
満足度:4.0
溶接治具のシリンダー動作用エアー供給配管に対し流量調節のために使用しています。ワンタッチで容易に接続可能な点と、抜けや漏...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手内蔵金属ボディ エルボタイプ スピードコントローラ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASBシリーズ
低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB-Dシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,480-1,390 -5,072 -1,708 -1,308 -5,195 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボエルボエルボシリンダ直結形 エルボタイプエルボエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+めねじおねじ+めねじおねじ+ワンタッチ継手
本体材質亜鉛合金PBT亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金+黄銅亜鉛合金
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき亜鉛合金+黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング