17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が47型番あります。

Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ

通常単価(税別)
1,7093,174
税込単価
1,8803,491
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

流量の再現性が向上した目盛付スピードコントローラ【特長】・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

目盛付スピードコントローラの外観

外観

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA

注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

ボディの流れ方向の記号の表示

メータアウト形

メータアウト形

メータイン形

メータイン形

流量および音速コンダクタンス

型番AS2□□1FS-01AS2□□1FS-02AS3□□1FSAS4□□1FS
チューブ外径ミリサイズφ3.2φ4φ6
φ8
φ10
φ3.2φ4φ6φ8
φ10
φ6φ8φ10
φ12
φ10φ12
φ16
インチサイズφ1/8"φ5/32"φ1/4"
φ5/16"
φ1/8"φ5/32"-φ1/4"
φ5/16"
φ3/8"
φ1/4"φ5/16"φ3/8"φ3/8"φ1/2"
C値:音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
自由流れ0.40.60.60.71.01.31.51.61.72.54.44.8
制御流れ0.40.70.80.60.91.32.12.43.34.44.9
b値:臨界圧力比自由流れ0.20.30.30.40.40.30.3
制御流れ0.20.30.30.30.3

注1)10-32UNFはM5と同じです。
注2)C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全閉状態の値です。

リリースブッシュ色

メータアウト:アーバングレー

メータアウト:アーバングレー

メータイン:ライトブルー

メータイン:ライトブルー

ミリ:ライトグレー

ミリ:ライトグレー

インチ:オレンジ

インチ:オレンジ

商品特長詳細

大型化されたプッシュロック式ハンドル

ニードルロックの作業性向上に貢献(ロック状態)

ニードルロックの作業性向上に貢献(ロック状態)

ニードルロックの作業性向上に貢献(アンロック状態)

ニードルロックの作業性向上に貢献(アンロック状態)

大型化と90°刻みの目印で操作性アップ

大型化と90°刻みの目印で操作性アップ

ボディサイズφD(mm)
212(接続口径1/8)
13(接続口径1/4)
316.6
418.8

注意・禁止事項

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

制御方式

接続口径

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

目盛窓方向

オーダーメイド仕様

最小発注数量
メータアウト
1/8
6
-
2
180°
なし
1個
メータアウト
1/8
8
-
2
180°
なし
1個
メータアウト
1/4
6
-
2
180°
なし
1個
メータアウト
1/4
8
-
2
180°
なし
1個
メータアウト
1/8
-
1/8
2
なし
1個
メータアウト
1/8
-
5/32
2
なし
1個
メータアウト
1/8
4
-
2
なし
1個
メータアウト
1/8
6
-
2
なし
1個
メータアウト
1/8
-
1/4
2
なし
1個
メータアウト
1/8
8
-
2
なし
1個
メータアウト
1/8
-
5/16
2
なし
1個
メータアウト
1/8
10
-
2
なし
1個
メータアウト
1/4
4
-
2
なし
1個
メータアウト
1/4
6
-
2
なし
1個
メータアウト
1/4
-
1/4
2
なし
1個
メータアウト
1/4
8
-
2
なし
1個
メータアウト
1/4
10
-
2
なし
1個
メータアウト
1/4
-
3/8
2
なし
1個
メータイン
1/8
6
-
2
180°
なし
1個
メータイン
1/8
4
-
2
なし
1個
メータイン
1/8
6
-
2
なし
1個
メータイン
1/8
-
1/4
2
なし
1個
メータイン
1/8
8
-
2
なし
1個
メータイン
1/8
-
5/16
2
なし
1個
メータイン
1/4
-
5/32
2
なし
1個
メータイン
1/4
6
-
2
なし
1個
メータイン
1/4
-
1/4
2
なし
1個
メータイン
1/4
8
-
2
なし
1個
メータイン
1/4
10
-
2
なし
1個
メータアウト
3/8
12
-
3
180°
なし
1個
メータアウト
1/4
6
-
3
なし
2個
メータアウト
1/4
8
-
3
なし
1個
メータアウト
1/4
10
-
3
なし
1個
メータアウト
1/4
-
3/8
3
なし
1個
メータアウト
3/8
6
-
3
なし
1個
メータアウト
3/8
8
-
3
なし
1個
メータアウト
3/8
10
-
3
なし
1個
メータアウト
3/8
-
3/8
3
なし
1個
メータアウト
3/8
12
-
3
なし
1個
メータイン
3/8
6
-
3
なし
1個
メータイン
3/8
8
-
3
なし
1個
メータイン
3/8
10
-
3
なし
1個
メータアウト
1/2
10
-
4
なし
1個
メータアウト
1/2
-
3/8
4
なし
1個
メータアウト
1/2
12
-
4
なし
1個
メータアウト
1/2
-
1/2
4
なし
1個
メータイン
1/2
-
3/8
4
180°
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,449
( 2,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
1,753
( 1,928 )
6日目
1,793
( 1,972 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
2,971
( 3,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,488
( 2,737 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,621
( 2,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,621
( 2,883 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,794
( 1,973 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
1,709
( 1,880 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,752
( 3,027 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目
2,342
( 2,576 )
6日目
2,341
( 2,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,231
( 2,454 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,627
( 2,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,231
( 2,454 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
3,174
( 3,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,959
( 3,255 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目

詳細情報

基本情報

流量の再現性が向上した目盛付スピードコントローラ
【特長】
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献。
・目盛窓により数値管理が可能。
・ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
・大型化されたプッシュロック式ハンドル。
・面当てストッパ(回転ストッパ)の採用により全閉時(流量0)のハンドル位置が常に一定。
・ハンドル回転数による流量のバラツキがほとんどない。
・チューブの抜き差し性向上。
・リリースブッシュの色がそれぞれ異なるので、識別が容易。
・各種規格管用めねじ(Rc、G、NPT、NPTF)に適用する独自のねじ構造を採用。
・ガスケットシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シリンダのスピード調整で使用
5
満足度:5.0
工場内製造装置のシリンダのスピード制御に、この目盛付スピードコントローラ(メータアウト:AS2201FS1-U01-09...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズ
ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
メーカーSMCSMCSMCCKDSMCSMC
通常価格1,709-1,390 -1,066 -2,642 -1,147 -1,308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボエルボプラグインタイプエルボストレートエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手その他おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+めねじ
本体材質PBTPBT樹脂ポリブチレンテレフタレートPBT亜鉛合金+黄銅
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅+無電解ニッケルめっき-黄銅-亜鉛合金+黄銅

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング