メカニカル部品技術窓口
クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。【特長】・低発塵タイプのスピードコント...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3注1) |
| 保証耐圧力(20℃) | 1.5MPa注2) |
| 最高使用圧力(20℃) | 1MPa注3) |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 使用油脂類 | フッ素系グリース |
注1)最高使用圧力は20℃の時の値です。
注2)保証耐圧力は最高使用圧力の1.5倍となります。
注3)最高使用圧力は20℃の時の値です。
| 型式 | AS12□1FP□-M5 | AS22□1FP□-01 | AS22□1FP□-02 | AS32□1FP□-03 | AS42□1FP□-04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ4 φ6 | φ4 | φ6 φ8 | φ4 | φ6 | φ8 φ10 | φ6 | φ8 | φ10 φ12 | φ10 | φ12 |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1580 | 1710 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.28 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 自由流れ | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
ポリウレタンチューブ:TUシリーズ、ナイロンチューブ:Tシリーズ、ソフトナイロンチューブ:TSシリーズも使用可能です 。
ただし、クリーン度の性能が落ちます。
| 型式 | チューブ外径 d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3注4) | L4注1)、注4) | A注2) | M1 | 質量(g)注3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ※1 | ※2 | ||||||||||
| AS12□1FP□-M5-04 | 4 | M5×0.8 | 8 | 10.4 | 9.6 | 22.2 | 27 | 12.2 (12.2) | 28.8 (28.8) | 26 (26) | 25.2 | 22.4 | 17 | 7 | 7 |
| AS12□1FP□-M5-06 | 6 | 12.8 | 23.2 | 28 | 18.5 | 8 | 8 | ||||||||
| AS22□1FP□-01-04 | 4 | R1/8 | 12 | 10.4 | 14.2 | 24.3 | 31.4 | 13.4 (14.3) | 35.5 (36.4) | 30.5 (31.4) | 32.4 | 27.4 | 17 | 17 | 17 |
| AS22□1FP□-01-06 | 6 | 12.8 | 25.3 | 32.4 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||||
| AS22□1FP□-01-08 | 8 | 15.2 | 27.5 | 34.6 | 20.5 | 20 | 20 | ||||||||
| AS22□1FP□-02-04 | 4 | R1/4 | 17 | 10.4 | 18.5 | 26.8 | 36 | 17.7 (18.2) | 40.3 (40.8) | 35.3 (35.8) | 34.8 | 29.4 | 17 | 33 | 33 |
| AS22□1FP□-02-06 | 6 | 12.8 | 26.8 | 36 | 18.5 | 33 | 33 | ||||||||
| AS22□1FP□-02-08 | 8 | 15.2 | 29.4 | 38.6 | 20.5 | 35 | 35 | ||||||||
| AS22□1FP□-02-10 | 10 | 18.5 | 37.3 | 46.5 | 18.3 (18.8) | 23 | 38 | 38 | |||||||
| AS32□1FP□-03-06 | 6 | R3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 29.4 | 40.9 | 19.8 (20.9) | 45.8 (46.9) | 40.8 (41.9) | 40.6 | 35.6 | 18.5 | 59 | 55 |
| AS32□1FP□-03-08 | 8 | 15.2 | 31.9 | 43.4 | 20.5 | 61 | 57 | ||||||||
| AS32□1FP□-03-10 | 10 | 18.5 | 33.6 | 45.1 | 23 | 63 | 59 | ||||||||
| AS32□1FP□-03-12 | 12 | 20.9 | 34.8 | 46.3 | 24 | 65 | 61 | ||||||||
| AS42□1FP□-04-10 | 10 | R1/2 | 24 | 18.5 | 28.6 | 35.6 | 49.9 | 24.5 (25.4) | 57.2 (58.1) | 49.7 (50.6) | 49.9 | 42.4 | 23 | 107 | 100 |
| AS42□1FP□-04-12 | 12 | 21.7 | 38.2 | 52.5 | 24 | 109 | 102 | ||||||||
注1)参考寸法
注2)ねじのねじ込み後の参考寸法
注3)※1はAS□2□1FPQ(黄銅+無電解ニッケルめっき)タイプの質量、※2はAS□2□1FPG(SUS304)タイプの質量
注4)AS□2□1FPQの寸法、()内はAS□2□1FPGの寸法

発塵量のクラス区分

使用温度と最高使用圧力との関係
取扱い
配管
※その他型番・仕様等につきましてはデジタルカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,065円 ( 3,372円 ) | 6日目 |
5,016円 ( 5,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 6日目 |
5,016円 ( 5,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 9日目 |
2,969円 ( 3,266円 ) | 6日目 |
3,781円 ( 4,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,226円 ( 5,749円 ) | 6日目 |
5,226円 ( 5,749円 ) | 6日目 |
3,117円 ( 3,429円 ) | 7日目 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 6日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,014円 ( 5,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,755円 ( 6,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 6日目 |
5,875円 ( 6,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 6日目 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 6日目 |
6,329円 ( 6,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,302円 ( 6,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 6日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 6日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 6日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 6日目 |
2,959円 ( 3,255円 ) | 9日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 6日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 6日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 6日目 |
4,698円 ( 5,168円 ) | 6日目 |
4,928円 ( 5,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,796円 ( 5,276円 ) | 6日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 6日目 |
5,145円 ( 5,660円 ) | 6日目 |
5,145円 ( 5,660円 ) | 6日目 |
2,959円 ( 3,255円 ) | 6日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 9日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 6日目 |
7,254円 ( 7,979円 ) | 6日目 |
7,312円 ( 8,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,732円 ( 6,305円 ) | 6日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 6日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 6日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 6日目 |
7,312円 ( 8,043円 ) | 6日目 |
4,457円 ( 4,903円 ) | 9日目 |
9,675円 ( 10,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,898円 ( 8,688円 ) | 6日目 |
7,898円 ( 8,688円 ) | 6日目 |
クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
【特長】
・低発塵タイプのスピードコントローラ。
・AS-FPQ AS-FPG :ポリプロピレン樹脂(樹脂部)
【21-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応。
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります。)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ フリー
4.7通常価格(税別):616円~