17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

通常単価(税別)
2,0323,281
税込単価
2,2353,609
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のスピードコントローラ。【特長】・2つの流量制御弁とチェック弁を一本化・飛出し防止、単動シリン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミリサイズ

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像

ASD230FM

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像

ASD330FM・430FM

インチサイズ

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像

ASD230FM

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像

ASD330FM・430FM

製品仕様

型番

型番適用チューブ
ミリサイズインチサイズ
468101/8"5/32"3/16"1/4"5/16"3/8"
ASD230FM-M5--------
ASD330FM-01--------
ASD430FM-02-------
ASD230FM-U10/32------
ASD330FM-N01-------
ASD430FM-N02-------

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
注1)適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注2)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。メータアウト側のロックナットは亜鉛クロメート(ロックナット丸形は無電解ニッケルめっき)になります。メータイン側のロックナット、およびM5タイプのハンドルは黒色亜鉛クロメートとなります。

流量および音速コンダクタンス

型番ASD230FMASD330FMASD430FM
チューブ外径ミリサイズφ4,φ6φ6,φ8φ6φ8,φ10
インチサイズφ1/8",φ5/32"
φ3/16",φ1/4"
φ3/16",φ1/4"-φ1/4",φ5/16"
φ3/8"
制御流れ流量L/min(ANR)71238
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.020.040.12
臨界圧力比0.250.20.2
自由流れ流量L/min(ANR)71238
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.020.040.12
臨界圧力比0.30.150.15

注1)流量は圧力0.5MPa、温度が20℃の値です。

構造

■ASD230FM

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像

■ASD330FM・430FM

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FM Series:関連画像
番号部品名材質備考
1ボディAPBT-
2エルボボディPBT-
3ハンドルPBT注1)黒色
4ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
5ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
6ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
7シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
8ニードルガイド黄銅無電解ニッケルめっき
9ロックナット注2)亜鉛クロメート注3)
10ロックナット注2)黒色亜鉛クロメート
番号部品名材質備考
11UパッキンHNBR-
12UパッキンHNBR-
13カセット--
14パッキンNBR-
15OリングNBR-
16OリングNBR-
17OリングNBR-
18スペーサ--
19ガスケットNBR・ステンレスM5タイプのみ

注1)ASD230FMタイプは黄銅(黒色亜鉛クロメート)となります。
注2)ロックナットオプション-J(丸形)の材質は、黄銅となります。ただし、ASD330FM、ASD430FMは、鋼となります。
注3)ロックナットオプション-J(丸形)の表面処理は、無電解ニッケルめっきとなります。

規格表

ミリサイズ

型番dTHD1D2D3L1L2L3L4注1)L5注2)A1注2)A2M1質量
g
MAX.MIN.MAX.MIN.MAX.MIN.
ASD230FM-M5-044M5×0.889.39.61011.729.417.534.629.633.828.830.125.17.812.912
ASD230FM-M5-06611.632.520.613.713
ASD330FM-01-06S6R1/81211.614.211.81438.522.939.634.635.230.232.127.110.613.729
ASD330FM-01-08S815.215.844.828.238.933.918.531
ASD430FM-02-06S6R1/41712.818.5151843.525.241.836.839.934.934.429.4111753
ASD430FM-02-08S815.246.528.218.555
ASD430FM-02-10S1018.519.749.3312158

注1)参考寸法です。
注2)M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法。

インチサイズ

型番dTHD1D2D3L1L2L3L4注1)L5注2)A1注2)A2M1質量
g
MAX.MIN.MAX.MIN.MAX.MIN.
ASD230FM-U10/32-011/8"10-32
UNF
88.49.61011.729.417.534.629.633.828.830.125.17.812.912
ASD230FM-U10/32-035/32"9.313
ASD230FM-U10/32-053/16"11.435.223.316.514
ASD330FM-U10/32-071/4"1232.620.713.515
ASD330FM-N01-05S3/16"NPT1/812.711.414.211.81439.523.939.634.635.230.2322710.616.530
ASD330FM-N01-07S1/4"13.215.842.225.638.933.91731
ASD330FM-N01-09S5/16"15.244.828.218.5
ASD430FM-N02-07S1/4"NPT1/417.513.218.5151843.925.641.736.739.934.934.629.6111755
ASD430FM-N02-09S5/16"15.246.528.218.5
ASD430FM-N02-11S3/8"18.519.749.332.62162

注1)参考寸法です。
注2)10-32UNF、NPTねじのねじ込み後の参考寸法。

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ロックナットオプション

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

シール方式

オーダーメイド仕様

最小発注数量
ロックナット六角
5×0.8
M
4
-
M5基準
シールなし
-
1個
ロックナット六角
5×0.8
M
4
-
M5基準
シールなし
なし
1個
ロックナット丸形
5×0.8
M
4
-
M5基準
シールなし
なし
1個
ロックナット六角
5×0.8
M
6
-
M5基準
シールなし
なし
1個
ロックナット六角
10-32
UNF
-
1/8
M5基準
シールなし
なし
1個
ロックナット六角
1/8
R
6
-
1/8基準
シール付
なし
1個
ロックナット丸形
1/8
R
6
-
1/8基準
シール付
なし
1個
ロックナット六角
1/8
R
8
-
1/8基準
シール付
なし
1個
ロックナット六角
1/4
R
6
-
1/4基準
シール付
なし
1個
ロックナット六角
1/4
R
8
-
1/4基準
シール付
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,611
( 2,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,365
( 2,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,032
( 2,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,489
( 2,738 )
6日目
2,601
( 2,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,021
( 3,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,719
( 2,991 )
6日目
3,281
( 3,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,879
( 3,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のスピードコントローラ。

【特長】
・2つの流量制御弁とチェック弁を一本化
・飛出し防止、単動シリンダの速度制御
・負荷変動時にも安定した速度制御が可能
・小口径シリンダの低速制御

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q単動シリンダの速度調整ができるスピードコントローラは、何を使用しますか?
A
「メータイン制御」のスピードコントローラをご使用ください。
単動シリンダのスプリング側は圧縮空気がないので、メータアウト制御ができません。
シリンダの出側も戻り側も速度制御が必要な場合は、「メータイン」と「メータアウト」スピードコントローラを直列に設置します。
なお、1つのスピードコントローラでメータインとメータアウトの機能をもつ、
デュアルスピードコントローラ「ASDシリーズ」をご用意しております。
Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ AS-FMシリーズ
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ
マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ
タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,032-1,191 -1,576 -1,903 -3,104 -2,277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式ユニバーサルストレートユニバーサルデュアルデュアルデュアル
制御方式メーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBTPBTPBTPBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBTPBT・黄銅+無電解ニッケルめっき
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング