メカニカル部品技術窓口
【特長】10~50mm/secの低速制御に最適。【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対...
詳細を確認
構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | - |
| 2 | ハンドル | PBT注1) | 黒色 |
| 3 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | ロックナット | 鋼注3) | 亜鉛クロメート注2) |
| 7 | Uパッキン | HNBR | - |
| 8 | スペーサ | - | - |
| 9 | カセット | - | - |
| 10 | パッキン | NBR | - |
| 11 | Oリング | NBR | - |
注1)AS1001FMタイプは黄銅(黒色亜鉛クロメート)となります。
注2)ロックナット丸形は無電解ニッケルめっきとなります。
注3)ロックナット丸形はAS1001FMのみ黄銅となります。
| 型式 | 適用チューブ外径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | ||||||||
| 3.2 | 4 | 6 | 8 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | |
| AS1001FM | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| AS2001FM | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| AS2051FM | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 注1)適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
注1)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注2)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。M5タイプのハンドルは黒色亜鉛クロメートとなります。
| 型式 | AS1001FM | AS2001FM | AS2051FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ3.2, φ4, φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 |
| インチサイズ | φ1/8", φ5/32", φ3/16" φ1/4" | φ5/32" | φ3/16", φ1/4" | φ3/16" | φ1/4", φ5/16" | |
| 制御流れ | 流量 L/min(ANR) | 7 | 12 | 38 | ||
| 音速コンダクタンスdm3/(s・bar) | 0.02 | 0.04 | 0.12 | |||
| 臨界圧力比 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 |
| 音速コンダクタンスdm3/(s・bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | |
| 臨界圧力比 | 0.25 | |||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

AS1001FM

AS2001FM

AS2051FM
※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,691円963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 7日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 6日目 |
1,356円 ( 1,492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,007円 ( 2,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,356円 ( 1,492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,356円 ( 1,492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 6日目 |
1,587円 ( 1,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,838円 ( 2,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 11日目 |
1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 7日目 |
1,833円 ( 2,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,324円 ( 2,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 6日目 |
1,812円1,214円 ( 1,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,209円 ( 2,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,107円 ( 2,318円 ) | 6日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 6日目 |
2,676円 ( 2,944円 ) | 9日目 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
10~50mm/secの低速制御に最適。
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応。
・クリーンルーム内への発塵を防止。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~