17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ

通常単価(税別)
1,7082,503特別価格
税込単価
1,8792,753特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のスピードコントローラ。【特長】・10~50mm/secの低速制御に最適

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

AS12□0M

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

AS22□0M-□ 01/02

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

製品仕様

製品仕様

型番AS12□0MAS22□0M-□01AS22□0M-□02
管接続口径シリンダ側M5×0.810-32UNFR1/8NPT1/8R1/4NPT1/4
チューブ側Rc1/8Rc1/4
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
オプションロックナット丸形シール付、ロックナット丸形
質量g11.53674
制御流れ流量 L/min(ANR)71238
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.020.040.12
臨界圧力比0.20.250.3
自由流れ流量 L/min(ANR)105280420
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.320.861.3
臨界圧力比0.40.20.3

注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
注2)メータアウト形、メータイン形の外観識別
ロックナットで識別します。
メータアウト形は亜鉛クロメート(ロックナット丸形は無電解ニッケルめっき)、メータイン形は黒色亜鉛クロメートとなっています。
注3)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。
ハンドルは黒色亜鉛クロメートとなります。

構造

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

メータアウトタイプ(AS1200M)

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

メータアウトタイプ(AS2200M)

番号部品名材質備考
1ボディ A亜鉛合金クロメート処理
2ハンドル黄銅黒色亜鉛クロメート
3ボディ B黄銅無電解ニッケルめっき
4ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
5ニードルガイド黄銅無電解ニッケルめっき
6シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
7ロックナット注1)メータアウト亜鉛クロメート注2)
メータイン黒色亜鉛クロメート
8UパッキンHNBR-
9ブッシュPBT-
10OリングNBR-
11OリングNBR-
12OリングNBR-
13OリングNBR-
14ガスケットNBR/ステンレス-

注1)ロックナットオプション-J(丸形)の材質は、黄銅となります。ただし、AS22□0Mのみ鋼となります。
注2)ロックナットオプション-J(丸形)の表面処理は、無電解ニッケルめっきとなります。

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

メータインタイプ (AS1210M)

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

メータインタイプ (AS2210M)

規格表

単位:mm
型番T1T2HL1注1)L2L3D1D2注2)A
MAX.MIN.MAX.MIN.
AS12□0M-M5M5×0.881033.228.210.39929.824.8
AS12□0M-U10/3210-32UNF
AS22□0M-01R1/8Rc1/8121835.530.513.214.314.632.427.4
AS22□0M-N01NPT1/812.7
AS22□0M-02R1/4Rc1/41727.239.435.417.51819.534.929.9
AS22□0M-N02NPT1/417.5

注1)参考寸法です。
注2)R、NPTねじのねじ込み後の寸法。

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

(注・流量特性は代表値となります。)

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

AS12□0M

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

AS22□0M-□01

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ:関連画像

AS22□0M-□02

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

制御方式

ロックナットオプション

接続口径

オプション

ねじの種類 シリンダ側

ねじの種類 チューブ側

ボデイサイズ

最小発注数量
メータアウト
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
M
M5基準
1個
メータアウト
ロックナット丸形
5×0.8
なし
M
M
M5基準
1個
メータイン
ロックナット六角
5×0.8
なし
M
M
M5基準
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/8
なし
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
ロックナット丸形
1/8
なし
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/8
シール付
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
なし
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータアウト
ロックナット六角
1/4
シール付
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータイン
ロックナット六角
1/8
シール付
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
メータイン
ロックナット六角
1/4
シール付
R
Rc
1/8,1/4基準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,0741,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,708
( 1,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,074
( 2,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,503
( 2,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
5日目
2,198
( 2,418 )
5日目
2,163
( 2,379 )
5日目
2,286
( 2,515 )
9日目
2,286
( 2,515 )
5日目
2,076
( 2,284 )
19日目

詳細情報

基本情報

SMC社のスピードコントローラ。
【特長】
・10~50mm/secの低速制御に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ(金属ボディ) AS-Mシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手内蔵金属ボディ エルボタイプ スピードコントローラ ASシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ
低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ
標準タイプ スピードコントローラ ユニバーサル
メーカーSMCSMCSMCコガネイSMC日本ピスコ
通常価格1,708-1,308 -1,480 -1,533 -2,032 -801 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式シリンダ直結形 エルボタイプエルボエルボストレートユニバーサルユニバーサル
接続部の種類おねじ+めねじおねじ+めねじおねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続
本体材質亜鉛合金亜鉛合金+黄銅亜鉛合金黄銅PBT黄銅
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき亜鉛合金+黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング