メカニカル部品技術窓口
【特長】・10~50mm/secの低速制御に適応。・作業ストロークを低速、復帰ストロークを高速起動。・...
詳細を確認| エルボタイプ | ユニバーサルタイプ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | ||||||||||||
| 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | |||
| AS12□1FM-M5 | AS13□1FM-M5 | M5×0.8 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AS22□1FM-01 | AS23□1FM-01 | R1/8 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| AS22□1FM-02 | AS23□1FM-02 | R1/4 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| AS12□1FM-U10/32 | AS13□1FM-U10/32 | 10-32UNF | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| AS22□1FM-N01 | AS23□1FM-N01 | NPT1/8 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| AS22□1FM-N02 | AS23□1FM-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) |
| 注1)適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
| 注2)オプション | シール付、ロックナット丸形 |
注1)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注2)接続口径がM5タイプ、10-32UNFタイプの場合、シール付きはありません。
注3)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。メータアウトのロックナットは亜鉛クロメート(ロックナット丸形は無電解ニッケルめっき)となり、M5タイプのハンドル、メータインタイプのロックナットは黒色亜鉛クロメートとなります。
| 型番 | AS12□1FM AS13□1FM | AS22□1FM-□01 AS23□1FM-□01 | AS22□1FM-□02 AS23□1FM-□02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ3.2,φ4,φ6 | φ3.2,φ4 | φ6,φ8 | φ4 | φ6 | φ8,φ10 |
| インチサイズ | φ1/8",φ5/32",φ3/16" φ1/4" | φ1/8",φ5/32" | φ3/16",φ1/4" φ5/16" | φ5/32" | φ3/16" | φ1/4",φ5/16" φ3/8" | |
| 制御流れ | 流量L/min(ANR) | 7 | 12 | 38 | |||
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.02 | 0.04 | 0.12 | ||||
| 臨界圧力比 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||
| 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.3 | 0.54 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 臨界圧力比 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

メータアウトタイプ(M5タイプ・U10/32タイプ)

メータインタイプ(M5タイプ)

メータインタイプ(U10/32タイプ)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | 白色 | |
| 2 | ハンドル | PBT | 黒色注1) | |
| 3 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 4 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 5 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき、M5タイプのみ | |
| 6 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 7 | ロックナット | 鋼注2) | メータアウト | 亜鉛クロメート注3) |
| メータイン | 黒色亜鉛クロメート | |||
| 8 | Uパッキン | HNBR | - | |
| 9 | カセット | - | - | |
| 10 | パッキン | NBR | - | |
| 11 | Oリング | NBR | - | |
| 12 | Oリング | NBR | - | |
| 13 | Oリング | NBR | - | |
| 14 | ガスケット | NBR・ステンレス | M5タイプのみ | |
注1)M5タイプ、U10/32タイプは黄銅の黒色亜鉛クロメートとなります。
注2)ロックナットオプション-J(丸形)の材質は黄銅となります。ただし、AS22□1FMのみ鋼となります。
注3)ロックナットオプション-J(丸形)の表面処理は無電解ニッケルめっきとなります。

メータアウトタイプ(M5タイプ・U10/32タイプ)

メータインタイプ(M5タイプ)

メータインタイプ(U10/32タイプ)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | 白色 | |
| 2 | エルボボディ | PBT | 白色 | |
| 3 | ハンドル | PBT | 黒色注1) | |
| 4 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 5 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 6 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき、M5タイプのみ | |
| 7 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき | |
| 8 | ロックナット | 鋼注2) | メータアウト | 亜鉛クロメート注3) |
| メータイン | 黒色亜鉛クロメート | |||
| 9 | Uパッキン | HNBR | - | |
| 10 | カセット | - | - | |
| 11 | パッキン | NBR | - | |
| 12 | Oリング | NBR | - | |
| 13 | Oリング | NBR | - | |
| 14 | Oリング | NBR | - | |
| 15 | Oリング | NBR | - | |
| 16 | スペーサ | - | M5タイプのみ | |
| 17 | ガスケット | NBR・ステンレス | - | |
注1)M5タイプ、U10/32タイプは黄銅の黒色亜鉛クロメートとなります。
注2)ロックナットオプション-J(丸形)の材質は黄銅となります。ただし、AS23□1FMのみ鋼となります。
注3)ロックナットオプション-J(丸形)の表面処理は無電解ニッケルめっきとなります。
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,334円 ( 1,467円 ) | 4日目 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 6日目 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,838円 ( 2,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 6日目 |
1,149円 ( 1,264円 ) | 5日目 |
1,153円 ( 1,268円 ) | 6日目 |
1,153円 ( 1,268円 ) | 5日目 |
1,393円 ( 1,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,149円 ( 1,264円 ) | 11日目 |
1,154円 ( 1,269円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 6日目 |
1,463円 ( 1,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,687円 ( 1,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 9日目 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,459円 ( 1,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,477円 ( 1,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,769円 ( 1,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 5日目 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,576円 ( 1,734円 ) | 19日目 |
1,693円 ( 1,862円 ) | 6日目 |
1,585円 ( 1,744円 ) | 6日目 |
1,585円 ( 1,744円 ) | 5日目 |
1,959円 ( 2,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,693円 ( 1,862円 ) | 5日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 5日目 |
1,576円 ( 1,734円 ) | 6日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 6日目 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 5日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 6日目 |
1,951円 ( 2,146円 ) | 6日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 19日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 6日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 7日目 |
1,769円 ( 1,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 6日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 5日目 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 6日目 |
1,436円 ( 1,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 6日目 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 7日目 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・10~50mm/secの低速制御に適応。
・作業ストロークを低速、復帰ストロークを高速起動。
・適用チューブ:インチサイズを標準化。
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応。
・クリーンルーム内への発塵を防止。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ フリー
4.7通常価格(税別):616円~