17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ マニホールド取付用アダプタ

通常単価(税別)
328
税込単価
361
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

スピードコントローラでインラインタイプのアダプタ。【用途】・マニホールドに取付けるアダプタとして利用可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FS Series マニホールド取付用アダプタ:関連画像

製品仕様

型番マニホールド取付用アダプタ長ねじボルト付属品
型番個数ボルト長さ個数六角ナット個数平座金個数
AS-1ABAS-10A3722M34M34
AS-2AB902
AS-3AB51042
AS-4AB1142
AS-5AB71352
AS-6AB1432
AS-7AB91672
AS-8AB1702
AS-23AB1802
AS-9ABAS-20A3902
AS-10AB51352
AS-11AB71802
AS-12AB92202
AS-13ABAS-25A31112M44M44
AS-14AB51472
AS-15AB71912
AS-16AB92362
AS-17ABAS-30A31112
AS-24AB31192
AS-19AB51792
AS-20AB72362
AS-21AB92582
AS-22AB92772
AS-25AB92932

規格表

型番適用シリーズD7L26L28
AS-10AAS1002FS□9.2418.7
AS-20AAS2002FS□9.48.820.4
AS-25AAS2052FS□11.46.327
AS-30AAS3002FS□11.85.932.1

※AS4002FS□は、アダプタなしで取付可能です。

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

最小発注数量
AS1002FS□
1個
AS2002FS□
1個
AS2052FS□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
7日目
328
( 361 )
7日目
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スピードコントローラでインラインタイプのアダプタ。
【用途】
・マニホールドに取付けるアダプタとして利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ マニホールド取付用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ マニホールド取付用アダプタ
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ
目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSAシリーズ
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格328157 -1,709 -2,104 -5,496 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
形式アダプタアダプタエルボインラインインラインストレート
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング